Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTPOWER 35-3L/N - Kraftkabelplint
3212069

Kraftkabelplint, blockad, märkspänning: 1000 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/15, färg: grå/blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar