PTME 6-DIO/L-R HV - Komponentradplint
3035697

Komponentradplint, Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan., med integrerad diod P1000M, märkspänning: 1000 V, märkström: 5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter