PTME 6-DIO BY255/L-R
-
Komponentradplint
3035686
Komponentradplint, Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan., med integrerad diod BY255, märkström: 1,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,5 mm2 - 10 mm2 , färg: grå
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan. |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Märkisolationsspänning | 1000 V |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 12 mm |
| Håltolk | A5 |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Märkström | 1,5 A |
| Belastningsström maximal | 1,5 A |
| Märkarea | 6 mm² |
| Typ av komponent | Diod BY 255 |
| Spärrspänning | 1300 V |
| 1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 100,8 mm |
| Djup | 60,1 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 60 mm |
| Djup på NS 35/15 | 67,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Databladets maximala godkända temperatur för spärrskiktet (juctiontemperatur) får inte överskridas. |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 2,2 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3035686 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2272 |
| Produktnyckel | BE2272 |
| GTIN | 4046356879903 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 24,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 23,4 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 315ca94b-c2c9-4ee0-8bd9-34714b2892e0 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBS 6-8 - Jackbar brygga 3032470
-
FBS 1/3-8 - Jackbar brygga 3032363
-
FBS 1/4-8 - Jackbar brygga 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Jackbar brygga 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Jackbar brygga 3032402
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningskontakter 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningskontakter 3033804
-
FBSR 2-8 - Jackbar brygga 3033808
-
FBSR 3-8 - Jackbar brygga 3001597
-
FBSR 4-8 - Jackbar brygga 3000585
-
FBSR 5-8 - Jackbar brygga 3033809
-
FBSR 10-8 - Jackbar brygga 3001599
-
FBSR 16-8 - Jackbar brygga 3033816
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
FBS 2-8 GY - Jackbar brygga 3032621
-
FBS 3-8 GY - Jackbar brygga 3032622
-
FBS 4-8 GY - Jackbar brygga 3032635
-
FBS 5-8 GY - Jackbar brygga 3032648
-
FBS 6-8 GY - Jackbar brygga 3032664
-
FBS 10-8 GY - Jackbar brygga 3032651
-
D-DTME 6 - Ändbricka 3034426
-
CARRIER 35-8 - Ändbricka 3034387
-
AP-ME METER - Täckprofil 3034361
-
APH-ME - Täckhuvshållare 3034374
-
APT-ME - Täckhuvshållare 3034358
-
AH-ME - Skyddskåpa 3240265
-
WS PT 6 - Varningsskylt 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808781
-
ZBF 8 CUS - Märkbandsremsa platt 0825030
-
UC-TMF 8 - Skylt för plintar 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0824654
-
UCT-TMF 8 - Skylt för plintar 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Skylt för plintar 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Mätadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Mätadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Mätadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Mätadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Mätadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Mätadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Mätadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Mätadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Mätadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Mätadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Mätadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Mätadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Mätadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Mätadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Mätadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Mätadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Mätadapter 3032802
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skruvmejsel 1204520
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimptång 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimptång 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimptång 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimptång 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimptång 1212043
-
CRIMPFOX-M - Crimptång 1212072
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge