PTN 16/S - Frånskiljbar nolledarplint
3214025
E-nummer: 1739440

Frånskiljbar nolledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 500 V, märkström: 68 A, Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 16 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En snabb och säker nolledarisolering
Testning kan ske i bryggschaktet och i 2,3-mm-testöppningen
Dubbelt bryggschakt för en enkel potentialfördelning
Säker montering av noll-frånskiljaren i ändlägena