Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IAK 16 - Förgreningsplint
2715982

Förgreningsplint, märkström: 57 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, färg: grå

Produktdetaljer