Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Funktionell säkerhet

Safety-läggningar för hög anläggningstillgänglighet
Funktionell säkerhet i apparatskåpet
Skylt med texten ”Fit for Safety”

Expertkunskaper inom Safety Trender och förändringar på Safety-marknaden

Att arbeta i en alltmer nätverksbaserad och intelligent miljö kräver nya, skräddarsydda säkerhetskoncept för att kunna hantera fel eller potentiellt farliga situationer. Det specialiserade området funktionell säkerhet är i ständig förändring. Phoenix Contact hjälper dig därför gärna att hålla dig uppdaterad om ändringar i standarder och ny teknik: Med produkter, utbildningar och TÜV-certifierade experter hjälper vi dig att uppfylla maskindirektivets och processindustrins säkerhetskrav. Vi gör dig redo att skydda människor och maskiner.

  • Bred produktportfölj för maskinsäkerhet och säker processautomation
  • Omfattande tillhandahållande av tjänster för maskin- och anläggningssäkerhet
  • Beprövad säkerhet med TÜV-certifierade medarbetare och produkter

Funktionell säkerhet i tillämpningen Många års erfarenhet, innovativa lösningar och ny teknik

Dagligen visar våra Safety-produkter vad de går för i olika tillämpningar och branscher. Vi erbjuder kundanpassade lösningar för funktionell säkerhet inom maskinbyggnation och processindustri. Våra tillförlitliga säkerhetslösningar säkerställer att maskiner och system kan användas på ett säkert sätt även vid funktionsstörningar. Du kan lita på vår expertis när det gäller att driva dina system på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Produkter för funktionell säkerhet Från säkerhetsbrytare till säkra styrsystem

Med oss blir funktionell säkerhet enkelt. Vi erbjuder dig en omfattande portfölj av produkter för funktionell säkerhet som har utvecklats speciellt för att skydda människor och system. Från kontaktlösa säkerhetsbrytare till komplexa styrsystem, alla Phoenix Contact Safety-produkter är SIL-certifierade och övertygar med den enkla hanteringen.

Två personer bredvid en anläggning

Säkerhetsrådgivning Från riskbedömning till certifiering av anläggningen

Integreringen av säkerhetsfunktioner i maskiner och anläggningar utgör ett merarbete för dig som tillverkare. Därför hjälper Phoenix Contact dig med en individuell rådgivning. Phoenix Contacts TÜV-certifierade Functional-Safety-experter ger dig tillverkaroberoende hjälp vid planeringen, byggandet, ändringar, kompletteringen och drift av maskiner längs med hela säkerhetslivscykeln.

Funktionell säkerhet
Från säkerhetsbrytare till säkra styrsystem

Vår Safety-portfölj sträcker sig från beröringsfria säkerhetsbrytare och säkerhetsreläer samt I/O-enheter till säkra styrsystem. Alla Safety-komponenter från Phoenix Contact är SIL-certifierade och övertygar med sin enkla hantering.

Läs vårt E-Paper nu
Funktionell säkerhet i apparatskåpet

Vad är funktionell säkerhet? Standarder och normer

Som utvecklare och tillverkare av intelligenta anläggningar står du inför en stor utmaning. Varje system, oavsett hur genomtänkt det är, innebär allvarliga risker för den omedelbara omgivningen. Standarderna och direktiven för den funktionella säkerheten (FuSi) innebär tillförlitligt skydd för människa, miljö och maskin. De beskriver kontrollen över risker genom automatiserade säkerhetssystem. Avgörande för ett systems säkerhet är att de säkerhetsinriktade styrsystemen och andra åtgärder för att minska riskerna tillämpas på rätt sätt. Om ett kritiskt fel uppstår här, tar styrsystemet över och initierar det säkra läget.

Funktionell säkerhet verkar i en miljö som regleras av lagstiftning. En av de särskilt viktiga standarderna för maskinbyggnation är EN ISO 13849-1. Den anger vilka säkerhetsbestämmelser en maskin måste uppfylla. Standardserien IEC 61511 reglerar användningen av den funktionella säkerheten för processindustrins anläggningar. Säkerhetsintegritetsnivån (SIL) och Performance Level (PL) är viktiga parametrar för tillförlitligheten hos säkerhetsrelaterade funktioner.