Säkerhetsreläer för sensorfri stilleståndsövervakning för 3- och 1-fasiga motorer till SIL 3, kat. 3, PL e, 2 kanalig utvärdering av Remanensspänning för växel-, sväng- och likströmsmotorer, jackbara skruvplintar, bredd: 12,5 mm
Varvtals- och stilleståndsvakter
Alltför höga hastigheter kan innebära fara för människor och maskiner. De kompakta varvtalsövervakningarna och stilleståndsövervakningarna PSRmotion övervakar roterande delar och stänger av dem säkert i nödsituationer. Brytarna fungerar med alla vanliga sensortyper och kan konfigureras och driftsättas extra knapp via knappar på produkten eller mjukvara.
Säkerhetsrelä för varvtals- eller stilleståndsövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, lämpar sig för anslutning av två induktiva switchar, jackbar push-in-plint, bredd: 17,5 mm
Säkerhetsrelä för varvtals- eller stilleståndsövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, lämpar sig för anslutning av två induktiva switchar, jackbar skruvplint, bredd: 17,5 mm
Säkerhetsrelä för sensorfri varvtals- och varvtalsområdesövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanalig utvärdering av det roterande fältet på växel- och trefasmotorer, jackbar skruvplint, bredd: 12,5 mm
2-kanalig varvtals- och stilleståndsvakt upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 säkra reläutgångar, lämplig för anslutning av HTL, TTL eller Sin/Cos-Encoders samt induktiva switchar, jackbar skruvplint, bredd 22,5 mm
Säkerhetsrelä för sensorfri varvtals- och varvtalsområdesövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanalig utvärdering av det roterande fältet på växel- och trefasmotorer, jackbar push-in-radplint, bredd: 12,5 mm
2-kanalig varvtals- och stilleståndsvakt upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 säkra reläutgångar, lämplig för anslutning av HTL, TTL eller Sin/Cos-Encoders samt induktiva switchar, jackbar push-in-radplint, bredd 22,5 mm
Säkerhetsrelä för sensorfri stilleståndsövervakning på 3- och 1-fasiga motorer upp till SIL 3, kat. 3, PL e, 2-kanalig utvärdering av remanensspänning på växel- och likströmsmotorer samt trefasmotorer, jackbar push-in-radplint, bredd: 12,5 mm
Kabeladapter för PSR-varvtalsövervakning (PSR-MM30), 15/8-polig, kabellängd 2,5 m, fastsättning med gänga 4-40 UNC, för styrsystem: Siemens
Kabeladapter för PSR-varvtalsövervakning (PSR-MM30), 15/8-polig, kabellängd 2,5 m, fastsättning med gänga 4-40 UNC, för styrsystem: Parker Drives
Nya produkter
Varvtals- och stilleståndsvakter
Säker rörelseövervakning
Den säkra varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM20 är ett säkerhetsrelä för rörelseövervakning. PSR-MM20 detekterar övervarvtal eller stillestånd för roterande delar i anläggningar och maskiner.
Huvudegenskaper
- Anslutning av två 3-tråds PNP-induktiva switchar
- Övervakning av parametrerbara varvtalströsklar
- Flexibel frekvensinställning upp till 31,5 Hz (i steg om 0,5 Hz) eller upp till 315 Hz (i steg om 5 Hz)
- Analog utgång (0-10 V) för övervakning av varvtalsvärden
- 17,5 mm byggbredd
Fördelar
- Säker rörelseövervakning upp till kategori 4/PL e enligt EN ISO 13849-1 och upp till SIL 3 enligt EN IEC 62061
- Enkel, programvarufri konfiguration direkt på enheten
- Kompatibel med 3-tråds PNP-induktiva switchar och Pulsotronic Push-Pull-induktiva switchar för särskilt enkel uppfyllelse av sensorns signalerkrav
Varvtals- och stilleståndsvakter PSRmotion
Kompakt rörelseövervakning utan ytterligare sensorer
Den sensorlösa varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar tillförlitligt hastigheter och skyddar på så sätt mot farliga rörelser. Baserat på drivningens rotationsfältsmätning implementeras de integrerade säkerhetsfunktionerna STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) och SSR (Safe Speed Range) på ett tillförlitligt sätt upp till SIL 3 eller PL e.
Med den stilleståndsövervakningen PSR-MM25 övervakas maskinstillestånd utan ytterligare givare och dessutom styrs t.ex. en låsanordning. Stilleståndsövervakningen fungerar genom mätning av inducerad spänning i motorlindningen.
- Byggbredd 12,5 mm
- Säker rörelseövervakning till SIL 3/PL e
- Tvångsstyrda reläutgångar
Varvtalsövervakning och stilleståndsövervakning för en säker rörelseövervakning
Varvtals- och stilleståndsövervakning i en enhet
Med den kombinerade varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM30 kan du förutom stillestånd även övervaka upp till tre olika operationer. Tack vare det tillförlitliga mätförfarandet ger PSR-MM30 hög anläggningstillgänglighet.
- Monteringsbredd 22,5 mm
- Kompatibel med moderna säkerhetsklassade pulsgivare upp till SIL 3
- Rörelseregistrering via pulsgivare eller induktiv switch
- Tvångsstyrda reläutgångar, parameterbara signalutgångar
- Liveövervakning med programvaran PSRmotion
- Idrifttagning via USB-anslutning
- Kompatibel med säkerhetsbrytaren PSRswitch tack vare integrerad säkerhetsdörrsövervakning
- Upp till PL e och SIL 3
Programvaran PSRmotion för varvtals- och stilleståndsvakter
Liveövervakning via programvaran PSRmotion
Enkel idrifttagning, parametrering och övervakning av våra varvtals- och stilleståndsvakter med programvaran PSRmotion.
I Live-mätdrift kan du visualisera maskinrörelserna.
Du kan ladda ner den Windows-baserade programvaran utan kostnad. Anpassning av programvaran görs sedan via ett USB-gränssnitt.
Kundanpassad anslutningsteknik och sensorer
Mer frihet vid planering av maskiner, system och enheter: Pulsotronic, ett företag inom Phoenix Contact, utvecklar och producerar kundanpassade sensorlösningar och högkvalitativ anslutningsteknik. Sensorportföljen omfattar: induktiva, kapacitiva, optiska och magnetoresistiva sensorer, ultraljudssensorer och mekaniska touchsensorer samt speciallösningar som radar- och lutningssensorer. Sortimentet kompletteras med M5-, M8- och M12-fördelare och innovativ anslutningsteknik.