PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - Säkerhetsrelä
2702356

Säkerhetsrelä för sensorfri stilleståndsövervakning på 3- och 1-fasiga motorer upp till SIL 3, kat. 3, PL e, 2-kanalig utvärdering av remanensspänning på växel- och likströmsmotorer samt trefasmotorer, jackbar push-in-radplint, bredd: 12,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Övervakning av 1- och 3-fas växelströms- eller likströmsmotorer
Det behövs inga fler givare
Inställbar fördröjningstid från 0,5 s ... 20 s
Inställbar växlingsnivå från 50 mV... 500 mV
1 utlösningskrets, 2 digitala signalutgångar
Kapslingsbredd på endast 12,5 mm
Upp till kat. 3/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061