Det lokalt konfigurerbara säkerhetsreläet används för övervakning av stillestånd eller varvtal hos rörliga delar i maskiner och anläggningar. För att övervaka rörelsen analyserar säkerhetsreläet signalerna från induktiva switchar.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
Säkerhetsrelä
2702375
Säkerhetsrelä för varvtals- eller stilleståndsövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, lämpar sig för anslutning av två induktiva switchar, jackbar push-in-plint, bredd: 17,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Säkerhetsbrytare |
Användning | Stilleståndsövervakning |
Varvtalsövervakning | |
Styrning | 2 kanaler |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | Se kapitel ”Maximal reaktionstid”. |
Reaktionstid | Se kapitel ”Maximal reaktionstid”. |
Typisk utlösningstid | 25 ms (vid begäran via A1; en applikativ frånkoppling via A1/A2 godkänns inte) |
Återstartstid | 2,5 s (Omstartstid) |
Startpulsens varaktighet | min. 200 ms (manuell start) |
max. 10 s (manuell start) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V |
Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1,7 W |
Tillslagsström | < 6 A (Δt = 1 ms vid Us) |
Filtreringstid | 1 ms (vid spänningsfall) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
Säkring | 1 A (trög, krävs utvändigt) |
Digital: Startkrets (S34) | |
Beskrivning av ingången | Inte säkerhetsrelaterad |
IEC 61131-2 Typ 3 | |
Antal ingångar | 1 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | typ. 3 mA (vid US) |
Mätning | |
Benämning ingång | Ingångar för induktiva givare |
IN1, IN2 | |
Beskrivning av ingången | säkerhetsrelaterad, strömdragande/strömdrivande |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | Öppen krets |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V ... 30 V (Förbrukar ström) |
0 V ... 2 V (Tillhandahåller ström) | |
Ingångsströmområde "0"-signal | Öppen krets |
Noggrannhet | ± 2 % (relaterat till det parametrerade gränsvärdet) |
Gränsfrekvens | max. 4 kHz (Lägsta impulstid: 45 µs) |
min. 0,1 Hz (Lägsta impulstid: 45 µs) | |
Sändningscykel | 5 % ... 95 % (Push-Pull-drift, observera minsta pulslängd) |
55 % ... 95 % (PNP-drift, observera minsta pulslängd) | |
Hysteres | 20 % |
Pulsbredd | 45 µs (Lägsta impulstid) |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | 5 mA (Förbrukar ström) |
-7 mA (Tillhandahåller ström) |
Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24) | |
Beskrivning av utgången | vardera 1 NO, säkerhetsrelaterad, jordpotentialfri |
Antal utgångar | 2 |
Kontaktutförande | 2 seriedubblerad kontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 36 mW |
Tillslagsström | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | 0,1 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
Signaler: Digital signalutgång (MO) | |
Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
PNP | |
Antal utgångar | 1 |
Spänning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 10 ms vid Us) |
Resistiv last | min. 240 Ω |
Kopplingsfrekvens | 0,1 Hz (Resistiv last) |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Kortslutningsskydd | ja |
Urladdningskoppling | nej |
Signaler: Analog signalutgång (AO+, AO-) | |
Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
analog | |
Krav på anslutningsledningar: med 2 ledare, skärmade, partvinnade | |
Antal utgångar | 1 |
Utgångsspänningsområde | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (toleransen kan vara större under EMC-påverkan) |
Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 2 kΩ |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Kortslutningsskydd | ja |
Stigtid för signal | 1 ms (RL = 2 kΩ, hopp från 0 V till 10,5 V) |
Tid för reglerintervall | 10 ms |
Reglertid | max. 200 ms (För ± 500 mV noggrannhet) |
max. 400 ms (För ± 100 mV noggrannhet) | |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 6 Ω |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Statusindikering | 6 x LED (grön, röd) |
Driftindikering | 1 x LED (grön, röd) |
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 116,6 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 kopplingstider/år eller 2 A DC13, 2 A AC15; 8760 kopplingstider/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2702375 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA241 |
Produktnyckel | DNA241 |
GTIN | 4055626138169 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 160,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 135,46 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122331 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Kompatibel till olika rörelsegivare
Kan konfigureras lokalt
Individuellt inställbar växlingsnivå i området 0,5 Hz ... 315 Hz
Kapslingsbredd på endast 17,5 mm
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge