PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - Säkerhetsrelä
1249516

Säkerhetsrelä för sensorfri varvtals- och varvtalsområdesövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanalig utvärdering av det roterande fältet på växel- och trefasmotorer, jackbar push-in-radplint, bredd: 12,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker rörelseövervakning baserad på sensorfri övervakning av drivningens fasföljd
Maximal anläggningstillgänglighet, robusta mätmetoder gentemot störfaktorer som stötar, vibrationer och elektromagnetisk störning
Integrerade säkerhetsfunktioner: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Enkel parametrering och online-övervakning via kostnadsfritt nedladdningsbar PSRmotion-mjukvara
1 utlösningskontakt, 1 parametrerbar digital signalutgång
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061