PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Säkerhetsrelä
2702357

2-kanalig varvtals- och stilleståndsvakt upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 säkra reläutgångar, lämplig för anslutning av HTL, TTL eller Sin/Cos-Encoders samt induktiva switchar, jackbar skruvplint, bredd 22,5 mm

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Övervakning av upp till tre olika hastigheter och stillestånd
Kompatibel till olika rörelsegivare
Enkel parametrering och online-övervakning via kostnadsfritt nedladdningsbar PSRmotion-mjukvara
Tvångsstyrda reläkontakter, parametrerbara signalutgångar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508