PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
Säkerhetsrelä
1249515
Säkerhetsrelä för sensorfri varvtals- och varvtalsområdesövervakning upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2-kanalig utvärdering av det roterande fältet på växel- och trefasmotorer, jackbar skruvplint, bredd: 12,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsbrytare |
Användning | Varvtalsövervakning |
Styrning | 2 kanaler |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | 70 ms (vid Us automatisk start) |
70 ms (vid Us manuell, övervakad start) | |
Område för fördröjningstid | 0 s ... 2 s ±10 % (Frånslagsfördröjning) |
0 s ... 10 s ±10 % (Tillslagsfördröjning) | |
Återstartstid | < 5 s (Omstartstid) |
Startpulsens varaktighet | ≤ 2 s (manuell start) |
≥ 200 ms (manuell start) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W (Vid US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
Märkdrift | 100 % ED |
Gränssnitt | utan givare |
Märkisolationsspänning | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar |
Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV: mellan 13/14 och A1/A2, S34, MO |
|
Säker frånskiljning, förstärkt isolering 8 kV: mellan L1/L2/L3 och A1, A2, S34, MO mellan L1/L2/L3 och 13/14 |
|
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern säkring) |
Nominell styrmatningsström IS | 46 mA |
Effektförbrukning på US | 1,1 W |
Filtreringstid | 20 ms (vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Säkring | 1 A (trög) |
Digital: Digital ingång | |
Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
Antal ingångar | 1 (Icke säkerhetsrelaterad parametrerbar kvitteringsingång: S34) |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 0,5 mA |
Filtreringstid | 20 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 500 Ω (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
Skyddskoppling | 33 V-suppressordiod |
Strömförbrukning | typ. 3 mA (vid 24 V) |
Mätning | |
Benämning ingång | Sensoringångar |
Antal ingångar | 3 (Säkerhetsrelaterade sensoringångar: L1 , L2 , L3) |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 90 V AC ... 690 V AC |
Noggrannhet | ± 1 % |
Gränsfrekvens | min. 0,5 Hz |
max. 1200 Hz | |
Strömförbrukning | 0,35 mA |
Relä: Startkrets | |
Beskrivning av utgången | 2 NO i rad, jordpotentialfri |
Antal utgångar | 1 (säkerhetsrelaterade N/O-kontakter: 13/14) |
Kontaktutförande | 1 Seriedubblerad kontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 60 mW |
Tillslagsström | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 36 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
Signaler | |
Beskrivning av utgången | PNP |
Antal utgångar | 1 (Icke säkerhetsrelaterad signalutgång: MO) |
Spänning | 23 V DC (US - 1 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 500 mA |
Resistiv last | min. 240 Ω |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz (resistiv) |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd Suppressordiod 33 V |
Kortslutningsskydd | ja |
Urladdningskoppling | Ja, internt |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikering | 1 x LED grön, röd (OUT) |
Driftindikering | 1 x LED grön, röd (PWR) |
Felindikering | LED röd (blinkar vid störning eller överbelastning) |
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 112,2 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 1249515 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA242 |
Produktnyckel | DNA242 |
GTIN | 4063151353643 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 156,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 148 g |
Tullnummer | 90328900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker rörelseövervakning baserad på sensorfri övervakning av drivningens fasföljd
Maximal anläggningstillgänglighet, robusta mätmetoder gentemot störfaktorer som stötar, vibrationer och elektromagnetisk störning
Integrerade säkerhetsfunktioner: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Enkel parametrering och online-övervakning via kostnadsfritt nedladdningsbar PSRmotion-mjukvara
1 utlösningskontakt, 1 parametrerbar digital signalutgång
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge