Safety meets security Så här ställer du upp dina maskiner på ett säkert sätt: Ta reda på hur du säkrar dina maskiner genomgående och i enlighet med gällande standarder.

Cybersäkerhetsmeddelande: Systemet hackat

Den fortskridande digitaliseringen och nätverkandet av maskiner och system leder till en allt större sammansmältning av säkerhet och trygghet. Nätbrottslighet blir också ett allt större potentiellt hot mot företag. Ett stort antal företag har redan drabbats av cyberattacker som lett till produktionsstopp. Cyberbrottslighet ses därför som en av de största affärsriskerna.

Cyberkriminalitet

Nya EU-krav Funktionell säkerhet och cybersäkerhet i samklang

För att motverka detta potentiella hot pågår för närvarande en utveckling av regelverket inom EU. Den nya maskinförordningen, Cyber Resilience Act och NIS2 är särskilt värda att nämnas här.
I EU:s maskinförordning (MVO), som ska tillämpas från och med den 20 januari 2027, fastställs EU-omfattande skyddsmål för maskiners konstruktion och tillverkning. Den tar hänsyn till nya risker och anpassar säkerhetskraven på den aktuella tekniska utvecklingen. ____ Cyber Resilience Act (CRA) å andra sidan skyddar konsumenter och företag som köper eller använder digitala produkter eller programvara. För detta ändamål kommer bindande cybersäkerhetsstandarder för tillverkare och återförsäljare att definieras och CE-märkning kommer att specificeras för cybersäkra produkter som görs tillgängliga inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Funktionell säkerhet och säkerhet kan inte längre ses var för sig: De är komplementära aspekter av maskin- och systemsäkerhet. Säkerheten hos maskiner och system är beroende av både fysiska skyddsåtgärder (safety) och åtgärder för att försvara sig mot cyberhot (security). Den nya maskinförordningen och lagen om cyberresiliens främjar ett övergripande synsätt som tar hänsyn till båda aspekterna och utnyttjar synergier.

Whitepaper
Safety meets security

Ta reda på mer om hur du säkrar dina maskiner på ett genomgående sätt: Vårt whitepaper visar en möjlig referensarkitektur i enlighet med tillämpliga EU-förordningar.

  • Vilken roll spelar säkerhet i EU:s nya maskinförordning?
  • Vad står det i Cyber Resilience Act?
  • Hur ser en referensarkitektur ut för att implementera säkerhets- och trygghetskrav?
Ladda ner nu!
Whitepaper: Safety meets security

Funktionell säkerhet kontra cybersäkerhet Hur skiljer sig cybersäkerhet från funktionell säkerhet?

Funktionell säkerhet står för korrekt funktion hos säkerhetsrelaterade (styr-)system och andra riskreducerande åtgärder. Om ett kritiskt fel uppstår här, initierar styrsystemet det säkra läget. Kraven på kvaliteten för de säkerhetsrelevanta styrsystemsdelarna beskrivs i B-standarden EN ISO 13849 samt serien IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061. Beroende på risknivån klassificeras de motsvarande riskreducerande åtgärderna i olika säkerhetsnivåer: Performance Level (PL) eller Safety Integrity Level (SIL).

Jämförelse mellan cybersäkerhet och funktionell säkerhet

Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit

Cybersäkerheten å andra sidan skyddar mot attacker på dina datas tillgänglighet, integritet och konfidentialitet. Detta kan åstadkommas genom förebyggande eller reaktiva tekniska och organisatoriska åtgärder. Om man försummar Security-aspekten i Safety-området kan detta få direkta effekter på tillverkningsanordningarna. Detta kan också ha indirekta effekter på produktionsprocessen och därmed på slutprodukten. Exempel är farmaceutiska artiklar eller säkerhetsrelevanta komponenter för bilindustrin. Här kan förändringar ha avsevärda negativa effekter på konsumenten.

Pyramid med överblick över de relevanta lagarna, förordningarna, direktiven och reglerna om Safety och Security

Överblick över de relevanta lagarna, förordningarna, direktiven och reglerna