Vannbehandling innen drikkevannsforsyning Med våre redundante kontroll- og nettverksløsninger får du sikker dataoverføring og forutsigbar systemdrift.

Servicepersonell ved drikkevannsbehandling

Utfordring


Innvendig opptak vannforsyning

Skreddersydde krav til forberedelser

Forurensninger samt belastninger som følge av bakterier og virus, fjernes før distribueringen. Klargjøringen av vannet foretas i forskjellige trinn som oksidering, desinfisering og avherding

Løsning


Kundesamtale i et vannbehandlingsanlegg

Forutseende anleggsdrift for trygt drikkevann

Imøtekom de høye kravene til vannkvalitet ved å sikre avbruddsfri anleggsdrift. Vi tilbyr produkter og løsninger som garanterer maksimal tilgjengelighet for sikker og forutsigbar vannbehandling.
De ømfintlige prosessene i anlegget styres og overvåkes ved hjelp av redundante styre- og nettverksløsninger, og da fra felt- til styrenivået. Det betyr at du har sikker tilgang til systemet ditt når som helst og hvor som helst, og at du enkelt kan utføre feildiagnostikk via fjernvedlikehold hvis det skulle oppstå en feil.

Våre løsninger for dine prosesser

Automasjonskap for styring av behandlingsanlegget
Automasjonskap i ozonanlegg
Redundante høyytelseskontrollere
Automasjonskap for styring av behandlingsanlegget

For nøyaktig styring av behandlingsanlegget ved bruk av f. eks. klordioksid brukes måleverdiene for gjennomstrøming og resterende klorinnhold. Kombinasjonen av modulær styreteknikk og integrert eHMI og ferdige visualisieringsmoduler, muliggjør nøyaktig styring med betjening på stedet via et nettbasert berøringsdisplay.

Automasjonskap i ozonanlegg

For å regulere ozongasskonsentrasjonen i en oksidasjonsprosess bygges det opp en sikker forbindelse mellom feltutstyret og kontrolleren. Analoge og digitale inn- og utganger gir enkel håndtering av signalene på dette nivået. Denne informasjonen overføres til styresystemet via vanlige kommunikasjonsprotokoller som Modbus, PROFIBUS og PROFINET.

Redundante høyytelseskontrollere

Forskjellige belastningstyper innebærer et behov for ulike behandlingsprosesser. Komplette redundanskonsepter med RFC 4072S som ytelsessterk sikkerhetskontroller bidrar til en avbruddsfri drift. I tillegg åpnes det for bruk med de strengeste sikkerhetskrav i henhold til SIL 3, henholdsvis PL e.

Konsekvent redundans fra feltnivå og helt til kontrollrommet

Spesielt med hensyn til de forskjellige trinnene innen vannbehandling er sviktsikkerhet en viktig faktor. For å sikre optimal tilgjengelighet er oppbygging av et redundant system en absolutt forutsetning.
Phoenix Contact leverer sikre konsepter og redundante komponenter for automatisering av anlegget ditt. Fra enkel implementering av feltutstyret, styre- og nettverksnivået og helt til styresystemet, hele veien får du en stor portefølje med produkter og løsninger. Slik sørger du for avbruddsfri og kontinuerlig anleggsdrift.

Interaktiv Image Map: Topologi: Redundant kommunikasjon
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
For å foreta automatiseringen bruker du det programmeringsspråket du foretrekker, og kobler anlegget ditt opp mot skyen.
Mer informasjon om automatiseringsteknikk
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
Sikker fjernkommunikasjon
For å kommunisere med maskiner og anlegg over hele verden vil du hos oss finne velegnede industrirutere og Cyber Security.
Mer informasjon om industriruter og Cyber Security
Sikker fjernkommunikasjon
Programvarebibliotek Water Functions
Ved hjelp av programmerte funksjonsblokker forenkler programvarebiblioteket måling, styring og regulering av anleggsprosesser innen avsløpsvann- og drikkevannbehandling.
Mer informasjon om programvarebibliotek Water Functions
Programvarebibliotek Water Functions

Dine fordeler

  • Alltid full oversikt over anlegget takket være lokal visualisering med integrert fjerndiagnostikk
  • Pålitelig signalinnsamling av anleggsdeler også ved strømsvikt
  • Avbruddsfri drift takket være redundanskonsept med kraftige sikkerhetskontrollere

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg gir deg gjerne råd om dine moderniserings- eller utvidelsesprosjekter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.