Toveis lading: Begge retninger Ved hjelp av de kompakte CCS-ladekablene fra Phoenix Contact har Evtec utviklet en Wallbox som elbiler ikke bare kan lades med, men som samtidig også fungerer som energiakkumulator.
Oversikt
- Firmaet Evtec fra Sveits er spesialist på likestrømshurtiglading og utvikler og produserer nøkkelferdige løsninger for E-mobilitet.
- Denne Startup-en har utviklet en Wallbox som muliggjør toveis likestrømslading på arbeidsplassen eller hjemme.
- CCS-ladekablene CHARX connect compact fra Phoenix Contact, som Evtec bruker, er utviklet spesielt for DC-ladestasjoner på det nedre ytelsesområdet.
- Fokuset nettopp på det lavere ytelsesområdet tilrettelegger for betydelig mer kompakte dimensjoner.
Dominik Mock er leder for salgsavdelingen hos Evtec AG
Kundeprofil
Sammen med samarbeidspartnere over hele verden utvikler og produserer firmaet Evtec i Kriens i Sveits ladeløsninger for E-mobilitet. Siden 2010 har firmaet hatt sitt fokus på å løse oppdrag i forbindelse med hurtiglading med likestrøm. Bedriften kan se tilbake på mange års erfaring, helt til E-mobilitetens begynnelse på slutten av 80-tallet. Når de skal bygge opp en effektiv og skalerbar ladeteknologi, velger Evtec produkter fra Phoenix Contact.
På en rundtur gjennom produksjonsanlegget i Kriens forklarer Dominik Mock: "Bak hver og en av våre utviklinger ligger det et helt konkret oppdrag. Vi har muligheten til å gå inn på kundenes ønsker helt i detalj, for eksempel ta hensyn til kamerasystemer for ID-gjenkjenning, men også implementere infrastrukturen mellom ladestasjon og Backend-systemer, ta i bruk kalkuleringssystemer og selvsagt også integrere kaffemaskiner. For oss er temaet lading en stor boltringsplass. Og toveis lading er et av de aller mest spennende temaene på denne plassen".
Toveisprinsippet for hjemmebruk: Akkumulatorer i bilen bufrer den svingende effektiviteten når sola skinner – og mater energi tilbake til nettet når det er mørkt.
Anvendelse
Toveisprinsippet gjør at akkumulatorer i bilen bufrer den svingende effektiviteten fra fornybare energikilder. "Teknisk sett er toveislading ikke lenger noe problem. Rammebetingelsene er likevel i stor grad uavklart, som for eksempel standarder og normer", forteller Dominik Mock.
Evtec AG har utviklet en Wallbox ved navn sospeso&charge som muliggjør toveis lading for hjemmebruk. Navnet er med referanse til Caffè sospeso, som er en kulturell særegenhet fra området rundt Napoli, der man i tillegg til den egne kaffen også betaler for en ytterligere kaffekopp. Baristaen merker seg dette, og gir den senere til en person som er mindre bemidlet og som kan trenge det. Denne samfunnsmessige solidariteten og tradisjonen med å ta imot og dele, gjelder også for toveis lading.
"Phoenix Contact har utviklet nøyaktig den riktige teknikken for å gjøre DC-lading attraktivt på dette området. Tynne og dermed lette kabler som er ekstremt belastbare og holdbare og som på dette lastområdet klarer seg uten omstendelig og dermed dyr kjøling", forteller Dominik Mock.
Den lette CCS-ladepluggen CHARX connect compact overbeviser med sin kompakte byggeform og utmerket ergonomi.
Løsning
Vi skiller mellom to varianter av toveislading: Vehicle-to-Home og Vehicle-to-Grid. Vehicle-to-Home (V2H) betegner den type bruk vi vanligvis finner hjemme hos sluttbrukere.
Ladepluggene CHARX connect compact fra Phoenix Contact, som Evtec bruker, er utviklet spesielt for hjemmeladestasjoner. Fokuset nettopp på det lavere ytelsesområdet tilrettelegger for betydelig mer kompakte dimensjoner. Forsølvede kontakter, et innvendig tetningskonsept og meget nøyaktige temperatursensorer er sikkerhetsegenskaper som både ved den europeiske CCS-type-2-standarden og ved den fortrinnsvis amerikanske CCS-type-1-standarden tilrettelegger for trygg og sikker omgang med sterkstrøm. Hvis Wallbox sospeso&charge er tilkoblet husnettet, vil egen bil ikke bare kunne lades, men samtidig også fungere som energiakkumulator.
Med Vehicle-to-Grid (V2G) vil man kunne øke andelen fornybar energi i energiblandingen. Millioner av elbiler fungerer her som bufferlager, og vil slik kunne bli en viktig byggestein for energiskiftet.
Fasit
Med sin Wallbox sospeso&charge har startup-en tilrettelagt for toveis likestrømslading på arbeidsplassen eller hjemme. For å gjøre toveis lading attraktivt også for hjemmebruk har Phoenix Contact med CCS-ladekablene CHARX connect compact utviklet akkurat de riktige produktene i porteføljen.