Administrering av forsyning Med våre innovative løsninger tilkobler du desentrale kraftverk fleksibelt i henhold til nettoperatørens krav på stedet.

Administrering av forsyning

Utfordring


Nettilkoblingspunkt i en solcellepark

Parameterene på nettilkoblingspunktet registreres via måleutstyr, og videreformidles til en sentral forsyningsregulator.

Tilkobling av desentrale kraftverk etter standard

Som følge av energiskiftet må desentrale kraftverk og batterilagringssystemer yte store bidrag hva nettstabilitet angår.
I sine betingelser for nettilkobling av solenergianlegg spesifiserer ansvarlige nettoperatører områdene som må overholdes for nettfrekvens og -spenning samt reaktiv effekt.
For å styre systemet registrerer regulatorer for energiproduksjonssystemer (EZA) spenningen og frekvensen ved nettilkoblingspunktene. På grunnlag av dette bestemmes de respektive målverdiene for vekselretterne for å regulere den aktive og reaktive effekten ved nettilkoblingspunktet.

Løsning


Automasjonskapsløsning for forsyningsregulering

Koblingsutstyrskombinasjon for forsyningsregulering

Nettstøtte takket være forsyningsregulering Enkel tilkobling med komplett løsning

Tilkobling av grensesnitt til energileverandøren og direkte markedsfører eller integrering av eksterne enheter som vekselretter og energimåleutstyr implementeres av våre løsningspartnere på prosjektspesifikk basis. Med installasjonsklare automasjonsskapløsninger for forsyningsregulering er alle nødvendige komponenter allerede forent i ett og samme hus, som kontroller, I/O-moduler, nettverksteknikk og strømforsyning. På denne måten bidrar det desentraliserte energiproduksjonssystemet til nettstabiliteten.

Kontroller til forsyningsregulering

Kontroller til forsyningsregulering

Tilkobling av kraftverkene dine i henhold til standard Sertifisering

Enten det dreier seg om solenergi, vindenergi eller biogass: Energiproduksjonssystemer som mates inn i det tyske mellom-, høy- eller ekstrahøyspenningsnettet, må inneholde en sertifisert styreenhet, den såkalte EZA-regulatoren. Et sertifikat utstedes av en sertifiseringsinstans som er akkreditert i henhold til DIN EN ISO/IEC 17065. Sertifikatet krever kontinuerlig tilpasning til gjeldende retningslinjer.

EZA-regulatoren vår, Power Control Unit (PCU), er sertifisert for Tyskland i henhold til VDE-AR-N 4110/20/30. PCU ivaretar spesifikasjonene som gjelder for aktiv effekt og reaktiv effekt samt overvåking av spenningsbetingelsene på nettilkoblingspunktet. For Spania er PCU sertifisert etter Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. For Polen gjelder sertifikatet etter ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Person sitter foran en skjerm som kontrolleroverflaten vises på

Redusert programmeringsarbeid ved forsyningsreguleringen

Grensesnittprogrammer reduserer programmeringsarbeidet betydelig

Maskin- og programvare fra Phoenix Contact sørger for at arbeidet i forbindelse med engineering for forsyningsregulering holder seg på et lavt nivå. Programvarens funksjonsomfang utvides kontinuerlig. Ferdige grensesnittprogrammer er tilgjengelige for programmeringsomgivelsene PLCnext Engineer. De tilrettelegger for rask og enkel implementering av nettoperatører, direktemarkedsførere, energimålere, vekselrettere, portaler og værsensorsystemer. Når applikasjonen er konfigurert i PLCnext Engineer, foretas parametriseringen av grensesnittene i eHMI.

Interaktiv Image Map: Topologi administrering av forsyning
Forsyningsregulator
Vår kraftverksregulator tilkobler desentrale kraftverk i henhold til nettoperatørens lokale krav.
Mer informasjon
Forsyningsregulator
Energimåleutstyr
Vårt måleutstyr er tilpasset hverandre, og sparer deg mye arbeid ved innsamling av energidata.
Mer informasjon
Energimåleutstyr
Generatorkoblingsboks
Med vårt overvåkingssystem for solenergistrengstrøm kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap, selv hvis enkeltstrenger skulle svikte.
Mer informasjon
Generatorkoblingsboks
Fjernstyring og styring
Tilkoblingen av geografisk distribuerte, desentrale nettstasjoner til en sentral kontrollsentral forutsetter modulære og skalerbare fjernstyresystemer.
Mer informasjon
Fjernstyring og styring

Dine fordeler

  • Raskere idriftsetting av solenergianleggene på nettilkoblingspunktet
  • Sertifisering av vår EZA-regulator for Tyskland, Polen og Spania og oppfyllelse av de europeiske kravene til nettilkobling i henhold til Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG)
  • Pålitelig anleggsdrift og enkel nettilkobling fordi samtlige tekniske tilkoblingsbetingelser oppfylles
  • Brukervennlig grunnet betydelig redusert programmeringsarbeid som følge av ferdige grensesnittprogrammer
  • Best mulig fleksibilitet grunnet systemåpenhet og skalerbarhet
Automasjonsskap lokal fordelingsstasjon

Overvåking og styring av lokale fordelingsstasjoner

Intelligente distribusjonsnett Modulær fjernstyreteknikk for lokale fordelingsstasjoner

For effektiv utbygging og pålitelig drift av energinettverk er overvåking av driftsparametere et helt vesentlig grunnlag. Med våre modulære løsninger for fjernstyreteknikk overvåker og styrer du anleggene helt enkelt på avstand, og har alltid all informasjon tilgjengelig.

Oversikt over energimåleutstyr og energimålere

Energimåleutstyr registrerer viktige verdier i kraftverk

Energiovervåking Intelligent overvåking for fremtidens energistyring

Med det nettverksegnede energimåleutstyret overvåker du elektriske verdier sentralt og på stedet. Alle relevante verdier i solenergianlegget kan samles via en småkontroller, og protokollføres i en SQL-database. Med energimåleutstyret fra Phoenix Contact får du en velegnet løsning for optimal nettintegrering av kraftverket ditt.

En mann og en kvinne snakker sammen om et produkt på et nettbrett

Våre samarbeidspartnere for Energy Solution

Phoenix Contact arbeider sammen med utvalgte partnere globalt som har omfattende kunnskap om våre produkter og systemer. Slik sørger vi for at våre løsninger for solenergisektoren over hele verden tilpasses optimalt etter behovene til hver enkelt kunde.

Bruk alle fordelene som våre kompetente Solution-samarbeidspartnere gir deg, og be om veiledning i dag!

Gruppebilde av ekspertene på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en bærekraftig energiforsyning.
Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.