SOL-SA-PCU-41XX - Kontroller
1114234

PLCnext Control basert på AXC F 2152. Klargjort for kundespesifikk EZA-regulatorapplikasjon. Basisen for forsyningsstyringen til anlegg som genererer energi og som mater mellom- og høyspenningsnett. Sertifisert i henhold til VDE-AR-N 4110/4120.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økt EMC-kompatibilitet
Utvidet temperaturområde fra -25 °C ... 60 °C
Støtter høynivåspråk
PROFINET-støtte
2 Ethernet-grensesnitt (integrert switch)
Opptil 63 Axioline I/O-moduler kan rekkeplasseres direkte
Operativsystem Linux
Imøtekommer nett- og systembestemmelser for tyske nettleverandører
Komplett med tilkoblingsplugg, bussokkelmodul og 2 GB program-/konfigureringsminne
Kan utvides kundetilpasset takket være åpne grensesnitt