AXL F AI4 U 1H - Analogmodul
2688501

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av spenningssignaler
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Samtidig skanning av samtlige kanaler ved hjelp av Simultaneous Sampling
God krysstaledemping mellom kanalene grunnet adskilte signalkretser
Meget robust mot elektromagnetiske
forstyrrelser
Lagret utstyrsmerkeskilt