Intelligent styreteknologi kompenserer for effekttap For å unngå å måtte kjøpe reaktiv effekt fra nettleverandøren har Phoenix Contact utviklet en særegen reguleringsfunksjon som benyttes i en solenergipark i Tyskland.

10-MW-solenergipark fra ASG Engineering GmbH

Kundeprofil


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

ASG Engineering GmbH i Sachsen-Anhalt i Tyskland ble etablert i 2007 og har spesialisert seg på veiledning, planlegging, implementering og driftsstyring av solenergianlegg.

Blant tjenesteytelsene finner vi også integrering av anlegg og akkumulatorer i den eksisterende infrastrukturen, med optimal utnyttelse av egenstrømsforbruket. Utover dette befatter bedriften seg med kapping av lasttopper samt lagringsløsninger for mikrogridsystemer.

Utfordring


Nettilkoblingspunkt i industriparken Dessora

Nettilkoblingspunkt i industriparken Dessora

Prosjektet omfatter en 10-MW-solenergipark i Dessora-industriparken i Oranienbaum-Wörlitz i det østlige Sachsen-Anhalt i Tyskland.

Energien som genereres fra solcelleparken, overføres først til nettilkoblingspunktet via en tre kilometer lang jordkabel og mates til slutt inn i nettet der. På grunn av de lange ledningene oppstår det kapasitive effekttap spesielt om natten. Transformatorstasjonene i parken genererer også tap. Dette er typisk induktive effekttap. For å kompensere for slike effekttap ville parkoperatøren i vanlige tilfeller måtte ha fakturert nettoperatøren for reaktiv effekt. De finansielle omkostningene for et slikt tilleggskjøp ville i løpet av et år ha summert seg opp til et femsifret beløp.

Løsning


Innsyn i automasjonskapløsningen med forsyningsregulator fra Phoenix Contact

Løsning til administrering av forsyning

Løsning

Forsyningsregulatoren, som er basert på PLCnext Technology fra Phoenix Contact, er installert på nettilkoblingspunktet. Enheten, som er sertifisert i henhold til brukerdirektiv VDE-AR-N 4110/4120, sørger for at desentrale kraftverk, som er tilkoblet mellom- og høyspenningsnett, foretar forsyning i samsvar med nettet.

Fordi forsyningsregulatorens maskin- og programvare kan tilpasses individuelt og prosjekttilpasset til enhver tid, kan enheten utvides med funksjonen til Q@Night-reguleringen. Bak dette begrepet skjuler regulering av reaktiv effekt seg. Reguleringsfunksjonen Q@Night, som er programmert av ASG Engineering og som er implementert på EZA-regulatoren, sørger for at solenergianleggets vekselrettere ikke stenger ned om natten, slik de vanligvis gjør. Den klargjør likevel reaktiv effekt slik at man på nettilkoblingspunktet kan nå en cos Phi på nøyaktig 1. På denne måten utjevnes de induktive og kapasitive egenskapene til elementene i parken – det vil si ledninger og trafoer.

Nettilkoblingspunkt i solcellepark

Med denne reguleringsfunksjonen sparer parkoperatører over 20 000 euro i året

Spesifikasjonene til vekselretterne som er installert i felten, kommer fra busskobleren

Videreføring av styresignalene til Q@Night-reguleringen foregår via en glassfiberkabel til en busskobler Axioline F BK ETH, som er installert i en av de fire trafostasjonene i solcelleparken som ligger tre kilometer unna. Til busskobleren rekkeplasseres RS Uni-moduler, som åpner for drift av periferiutstyr på bussystemet med serielt grensesnitt. Fra busskobleren mottar vekselretterne, som er tilkoblet stjerneformet i 16 strenger via RS485-datakommunikasjon, spesifikasjonene som er nødvendig for både forsyningsreguleringen og for regulering av reaktiv effekt om natten.

Interaktiv Image Map: Topologi Q@Night
Forsyningsregulator
Løsningen vår, som består av maskin- og programvare, sørger for at arbeidet i forbindelse med Engineering for forsyningsregulering holder seg på et minimalt nivå.
Mer informasjon
Forsyningsregulator

Gruppebilde av ekspertene på solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en bærekraftig energiforsyning.

Fasit


Næropptak solcellepanel foran himmel

Fasit

Med reguleringsfunksjonen Q@Night, som er implementert i forsyningsregulatoren, forhindres dyre kjøp av reaktiv effekt. Den åpne styreplattformen tilrettelegger for rask og pålitelig Engineering samt prosjektspesifikke tilpasninger.

Samtale mellom kunde og en salgsmedarbeider fra Phoenix Contact i solcelleparken

Samarbeid mellom ASG Engineering GmbH og Phoenix Contact

Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.