Modulære kompakte servodrivenheter med smart tilkoblingsteknikk i M8 og M12 Jenaer Antriebstechnik GmbH tilbyr skreddersydde drivenhetsløsninger og -systemer for mange forskjellige markeder.

Jenaer Antriebstechnik GmbH og Phoenix Contact: Modulær design i motorkonstruksjon med M8- og M12-pluggforbindere

Kundeprofil

I over 28 år har Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) i Jena i Thüringen utviklet og produsert skreddersydde drivløsninger og -systemer for et høyt antall forskjellige markeder med henholdsvis spesifikke krav. Med over 160 ansatte er familiebedriften godt etablert i markedet.

Dipl.-Ing. Thomas Hertwig, utviklingsingeniør hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Dipl.-Ing. Thomas Hertwig, utviklingsingeniør hos JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Utfordring

Det å skape større fleksibilitet for kundekretsen er en viktig søyle i produktutviklingen hos JAT. For at kunden skal kunne øke anleggets produktivitet og driftsøkonomi, er det viktig å utforme servomotoren etter nøyaktige kundebehov. Resultatet av disse anstrengelsene er et desentralt kompakt servodrivsystem med en kontroller som ikke krever mer plass i automasjonsskapet, noe som reduserer installasjonsarbeidet til et minimum. Det holder ikke bare kostnadene nede, man skaper også mye frihet i maskin- og anleggsdesignen.

"Vårt anliggende var å utforme en basisenhet og samtidig gi avkall på alt som ikke er nødvendig for den kompakte drivenhetens grunnleggende funksjoner", forklarer ansvarlig utvikler Thomas Hertwig når han skal fortelle om bedriftens produktfilosofi. "For kundespesifikk tilpasning finnes det en tilleggsmodul – med den kan vi hente alle funksjoner om bord som er nødvendige for anvendelsen i tillegg." Maskinvarekostnader for enhetskomponenter som ikke benyttes, bortfaller dermed hos brukeren. Hertwig: "I tillegg tilbyr vi kundene et skreddersydd produkt som skåner budsjettet og som er raskt tilgjengelig."

Jenaer Antriebstechnik GmbH og Phoenix Contact: Motor med tilvalgsmodul

Kretskortet forenkler den samlede produksjonsprosessen, motortrinnenes grensesnitt kan kombineres

Løsning

For å holde produksjonsarbeidet nede og fleksibiliteten høy har JAT bestemt seg for å bruke todelte M8- og M12-pluggforbindere fra Phoenix Contact. "Det store variantmangfoldet med poltall og kodinger gir utviklerne våre muligheten til å implementere utbyggingstrinnene (alternativene) til det nye servodrivsystemet på kun ett kretskort, tilleggsmodulen,“ forteller Hertwig. "Det skaper ikke bare plass i motoren, men reduserer i tillegg også kostnadene for produksjon og montering.“

Basisenheten består av forskjellige moduler. Avhengig av behov benyttes motorer med et lavt eller høyt antall poler, med 80 eller 86 mm flensmål. Med det flerpolede motorkonseptet får man et høyt dreiemoment også ved 1500 o/min. Slik sparer man inn både enkelte girtrinn eller til og med hele giret. På den måten reduseres ikke bare enhetskostnadene, for også toleransene synker, noe som fører til høyere nøyaktighet. Ved dette konseptet foreligger det en mekanisk komponent mindre som potensielt kan svikte, dermed reduseres også vedlikeholdsarbeidet. Det øker igjen anleggstilgjengeligheten.

Det store variantmangfoldet med poltall og kodinger gir utviklerne våre muligheten til å implementere utbyggingstrinnene (opsjonene) til det nye servodrivsystemet på kun ett kretskort, tilleggsmodulen.

Thomas Hertwig - JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH, Utviklingsingeniør
Jenaer Antriebstechnik GmbH og Phoenix Contact: Maskiner med egnet kabeltilkoblingsteknikk

Smarte motorer gir smarte maskiner med egnet kabeltilkoblingsteknikk

Allerede ved basisutstyr har kunden flere digitale inn- og utganger for tilkobling av sensorer og aktuatorer på maskinen. "Uten M8- og M12-pluggforbinder hadde dette fleksible konseptet ikke vært mulig", forteller Hertwig. "Spekteret med sensorer og aktuatorer som skal kobles til, kan ved behov til enhver tid utvides".

Avhengig av ytelsesklasse driftes motorene enten med 60 V DC lavspenning eller ved å "dokke" på en ytterligere høyvoltmodul med nettforsyning på 230 V AC eller 325 V DC. Også her gir metriske rundpluggforbindere fra Phoenix Contact støtte. "Utslagsgivende for valget vårt, var aspekter som yteevne, pålitelighet og robusthet", sier Hertwig når han skal forklare avgjørelsen. "For våre motorer må alltid fungere pålitelig også under de ofte så røffe betingelsene i industriell sammenheng."

Rundpluggforbindere

Produkter Rundpluggforbindere i M8 og M12

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact metriske rundpluggforbindere i mange forskjellige byggeformer: Liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller konfeksjonerbar på stedet. Den bredspektrede porteføljen åpner for allsidige løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

Fasit

Smarte motorer som blir stadig mindre, forutsetter også stadig mindre, smarte pluggforbindere. "For at tilpasningen til kundens anvendelse skal bli mest mulig driftsøkonomisk, har vi utformet utstyrskonseptet vårt på en slik måte at vi ikke selv må modifisere basisenheten", oppsummerer Hertwig. "Det reduserer arbeidet ved Engineering, noe som videre reduserer utviklingstid og kostnader." Det være seg standardopsjoner eller spesielle ønsker fra maskinteknikeren, på tilleggsmodulen kan tilnærmet alle kundekrav implementeres bekvemt og fleksibelt. I tillegg til forskjellige kommunikasjons- og parametriseringsgrensesnitt stiller vi ytterligere analoge og raske digitale inn- og utganger til disposisjon for individuell konfigurering.