Energieffektiv bygningsdrift i Industry Solution Center Realiser bærekraftig og sikker bygningsdrift med våre overvåkings- og kontrolløsninger for romautomasjon og primærsystemer.

Bygning innvendig med nettorganiserte symboler

Kundeprofil


Industry Solution Center Bad Pyrmont - innvendig visning av bygning 4

Phoenix Contact

Bygning 4, som er på 18000 m², utmerker seg med moderne arkitektur med mye glass og et stort atrium som strekker seg over alle etasjene.

Den karakteristiske åpenheten gjenspeiler seg også i bygningens infrastruktur, romautomasjonen og arbeidsplassene, som kan utformes fleksibelt.

Utfordring


Person ved en skjerm arbeider med Smart Building sky

Individuell bygningsutnyttelse og høye driftskostnader

Løpende driftskostnader, som strøm, oppvarming og vedlikehold, står for rundt 80 % av bygningens totale livssykluskostnader.

Løsning


Varme-kraftaggregat i en bygning

Effektiv energistyring og optimaliserte forsyningsprosesser

Smart nettorganisering av energigenerering, -bruk og -lagring kombinert med varme- og kjølekretsløpet åpner for effektiv energistyring og optimale forsyningsprosesser. Stedets fire kontor- og produksjonsbygninger forsynes med energi via et ringkonsept der samtlige leverandører, forbrukere og lagringsenheter er sammenkoblet.

To kraft-varmeaggregater dekker rundt 60 % av eget strømbehov. Varmen som genereres av disse, brukes til å varme opp eller kjøle ned bygningene. Ved hjelp av en lagret reguleringsstrategi sørger en aktiv laststyring for at topplasten ikke overskrides. Derfor trenger den nye bygningen, bygning 4, ingen egen forsyning.

Tilnærmet alle lufteanlegg er utstyrt med et varmegjenvinningssystem. Det takmonterte solenergianlegget med en effekt på 160 kWp er aktivt implementert i det elektriske energiforsyningssystemet. Målet er å bruke energien fra fornybare kilder blant annet til ladestasjonene for elbiler.

Automasjonskap i bygningsautomatisering

Forbindelse av bygningens styreteknikk med den aktive energistyringen

Ved utforming av bygningens tekniske system valgte Facility Management komponenter og systemer fra det egne produktspekteret. Som grunnlag benyttes bygningsstyresystemet Emalytics, som forbinder bygningens styreteknikk med den aktive energistyringen. Det overordnede systemet mottar dataene fra feltnivået via 27 kontrollere av type ILC 2050 BI. Kontrolleren, som har sitt utgangspunkt i Niagara Framework, fungerer som Smart Device, som overfører samtlige av konstruksjonens data til bygningsstyreteknikken Emalytics.

Både det klassiske sensorsystemet og aktuatorsystemet samt det nye smarte IP-baserte feltutstyret er enkle og raske å implementere i systemet. Med utgangspunkt i informasjonen som samles inn, åpner Emalytics for forutseende vedlikehold av enhetene som er installert. Påfallende data er som eksempel informasjon til operatøren om feil som kan oppstå i fremtiden. På den måten analyserer Emalytics egenskapene til tennpluggene i motorene som er montert i kraft-varmeaggregatene, og foreslår forebyggende utskiftning ved behov. Det øker kraft-varmeaggregatenes levetid betraktelig.

Modulær automatiseringsstasjon med ILC 2050 BI

Stedsuavhengig styring og overvåking av enhetene

Videre støtter ILC 2050 BI alle standarder som er etablert i bygningsteknikken, som BACnet IP, BACnet MS/TP, M-Bus, KNX/TP, SNMP og oBIX. Tilsvarende moduler i Inline-I/O-porteføljen åpner for tilkobling av vanlige bussystemer som DALI, Modbus/TCP og Modbus/RTU. Med feltutstyrets protokolluavhengige implementering i ILC 2050 BI reduseres engineering- og kablingsarbeidet betraktelig.

Ved hjelp av bygningsstyringen kan de forskjellige distribuerte enhetene styres og overvåkes enkelt og stedsuavhengig. Videre kan eksisterende bygninger integreres problemfritt i det nye systemet. Dette åpner for mange fordeler for operatøren, som nå for eksempel kan sammenligne beliggenheter med hverandre, eller som kan bygge opp en kommunikasjonsplattform for samtlige eiendommer. Med utgangspunkt i foreliggende informasjon kan man forbedre prosessene rundt forsyning på tvers av bygninger, noe som gir en mer økonomisk effektiv drift av de distribuerte enhetene.

Dine fordeler

  • Effektiv energistyring grunnet smart nettorganisering av energigenerering, -forbruk og -lagring
  • Stedsuavhengig styring og overvåking av eiendommene
  • Optimalisering av forsyningsprosessenes effektivitet

Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Jeg gir deg gjerne råd om moderniseringsprosjekter eller nybygg. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.

Fasit


Bygningsstyresystem Emalytics

Energieffektiv drift av bygninger

Rotermund Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG er spesialister på optimalisering av bygningsdrift, kalkulering av livssykluskostnader og Benchmarking av nyttekostnadene i bygninger. Med utgangspunkt i en Benchmark fra forskjellige bygningstyper med en bruttoetasjeflate på 85000 m² har bedriften foretatt en konkurranseanalyse på oppdrag fra Phoenix Contact. Resultatet av evalueringen viser at avdelingen i Bad Pyrmont ligger i nederste ende av kostnadsgruppen. Dette ble oppnådd i form av innovative konsepter innenfor bygningsinfrastruktur, teknisk og handelsmessig bygningsstyring samt effektiv utforming av kostnadene rundt forsyning og deponering.