Bektraktelig avlastning ved vedlikeholdstiltak i form av fjernvedlikehold Security-rutere sørger for pålitelig kommunikasjon innen maskinteknikk.
Innenfor rammen av sitt fjernvedlikeholdskonsept benytter Hermes Systeme GmbH derfor sikkerhetsruteren mGuard og den tilhørende mGuard Secure Cloud som en fleksibel og økonomisk effektiv løsning for å få sikker tilgang til kundeapplikasjonene.
Anlegg uten fjernvedlikeholdsteknikk kan i dag ikke lenger hevde seg på markedet, ettersom alle driftsansvarlige forutsetter høy tilgjengelighetsgrad og feil derfor må utbedres så raskt som mulig.
Hermes Systeme GmbH utvikler nyskapende løsninger for måle-, styre- og reguleringsteknikk samt automatiseringsteknikk
De ansatte hos Hermes Systeme GmbH, som holder til i Wildeshausen ved Bremen, utvikler nyskapende løsninger for området måle-, styre- og reguleringsteknikk og automatiseringsteknikk. I tillegg til anleggsmodernisering omfatter ytelsesspekteret vedlikehold og reparasjon av eksisterende teknikk samt levering og installering av nye systemer. Hermes Systeme har sitt fokus på industri- og bygningsautomatisering samt vannbehandling, svømmebassengteknikk, renseanleggsteknikk, kjøleteknikk, informasjonsteknikk og sentral styreteknikk. Som systemintegrator har bedriften i flere enn 30 år bistått industrielle og kommunale brukere også ved implementering av SCADA-systemer. Her benyttes en I/O-stasjon som Hermes Systeme selv har utviklet. I forbindelse med fjernvedlikehold benyttes Security Appliances fra Phoenix Contact, som gir serviceteknikere en sikker tilgang til respektive SCADA-nettverk.
Rundt 80 % av alle problemene kan deretter utbedres via fjerntilgang.
Rask gjenoppretting av maskintilgjengeligheten ved feil
Hos Hermes Systeme står rask utbedring av feil, og også en etterprøvbar sikkerhetsstandard, som er en forutsetning for at anleggets driftsansvarlige skal akseptere fjernvedlikehold, helt i forgrunnen.
Hvis servicetiltak blir nødvendig, kan teknikeren fra Hermes Systeme innhente informasjon om anleggets driftstilstand umiddelbart, fra avstand. For å gjøre dette evaluerer han/hun via tastetrykk omfattende Log-Files og andre historiske data som gir informasjon om feilens årsak. Innsamlet informasjon fra anleggets sensorsystem gjør at man kan trekke konklusjoner om feil og avdekker samtidig optimaliseringsmuligheter. SCADA-systemer er vanligvis sammensatt av en eller flere kontrollere samt et grafisk brukergrensesnitt. "For å gjøre dette henter våre serviceteknikere anleggets bildeskjerm til sin egen PC, og arbeider deretter sammen med personellet på stedet med å utbedre feilen", forteller Christian Nölker, som er elektroingeniør og programmerer hos Hermes Systeme.
Vi var på leting etter en leverandør som kunne tilby en enkel administreringsløsning for både anleggene og servicepersonellet. Like viktig var det også for oss at dette var en velkjent produsent med godt rykte, slik at kundene våre ville akseptere fjernvedlikeholdskonseptet.
Enkel administrering av anleggene og servicepersonellet
"For å finne frem til riktig fjernvedlikeholdsteknologi er det ikke tilstrekkelig å bare kaste et blikk på tekniske parametere og priser," understreker Christian Nölker. Fordi antall anlegg øker ettersom tiden går, kan arbeidet med å administrere onlinetilgangen og konfigureringen ved ruterstasjoner som ligger langt unna, fort bli veldig omfattende. Utover dette blir det stadig vanskeligere å treffe avgjørelser, dette på grunn av faktorer som sikker autentifisering, styring av tilgangs- og konfigureringsdata for de forskjellige kundene samt de ulike programvareomgivelsene i anleggene.
På bakgrunn av dette ble de ansvarlige overbevist om den komplette løsningen fra Phoenix Contact, ettersom den i tillegg til en høy IT-Security-standard også omfatter styring av anlegg og servicepersonell. Nødvendig konfigurering av sluttutstyret genereres automatisk i skyen, og lagres i utstyret. Samtlige prosesser som VPN-konfigurering, rutinginnstillinger og administrering av sertifikater foretas med skyen. "Som portal forvalter Phoenix Contact-skyen vedlikeholdsomgivelser som blir stadig større rundt anleggene, og som automatisk gir servicepersonellet riktige omgivelser", forteller en fornøyd Christian Nölker. Ved hver servicetilgang startes en temporær virtuell maskin som deretter fjernes igjen. Den åpner også for parallell bruk av forskjellige programvaregenerasjoner. Denne type fjernvedlikehold har for Hermes Systeme vist seg å være en effektiv løsning som hos bedriftens kunder sørger for høyere anleggstilgjengelighet.
Robust Security-ruter for røffe industrielle omgivelser
"I sin tid var vi på leting etter en løsning som gjorde at vi kunne få tilgang til anleggets SCADA-nettverk via Internett, og samtidig beskytte det mot uberettiget tilgang", forteller Christian Nölker videre. Ideelt sett skulle denne løsningen være tilpasset industrielle omgivelser. "De fleste sikkerhetsanvendelsene som er tilgjengelig på markedet er likevel utviklet for kontoromgivelser", fortsetter Nölker. Med produktserien FL mGuard fra Phoenix Contact har Hermes Systeme nå bestemt seg for Security-Appliances, som imøtekommer samtlige krav i industrielle omgivelser.
"Varianten av Security-ruteren som vi benytter, FL mGuard RS2000, kan monteres på monteringsskinnen og har en 24 V DC strømforsyning. Avhengig av forholdene på stedet benytter vi enten RJ45-versjonen eller mobilradiovarianten for å knytte anlegget til skyen", forteller programmereren. Fordi FL mGuard RS2000 fungerer som sikker Gateway som sikrer systemet mot uautorisert tilgang, kan SCADA-nettverket kobles direkte til Internett og slik tilknyttes skyen. Serviceteknikerne benytter en VPN-programvareklient som de også etablerer forbindelse til skyen med. VPN-funksjonen sørger for at kun berettigede personer med tilhørende tilgangsinformasjon kan initiere kommunikasjonen. Når VPN-forbindelsen er opprettet, fungerer den i tillegg som en direkte tilkobling til det lokale nettverket. Kontrollerens programmeringsprogram gjenkjenner slik Security-enhetene og kan helt enkelt tilknytte dem.
Sikre de industrielle nettverkene dine
Beskytt anleggene dine mot uberettiget tilgang fra personer eller ondartet programvare, og lær her mer om våre Security-rutere.