Produsent av elektriske busser velger CCS-ladekontakter fra Phoenix Contact Ebusco integrerer kjøretøyladekontakter fra Phoenix Contact i sine elektriske busser, og velger dermed ladeteknikk i høy kvalitet for lange rekkevidder og korte ladepauser.

Vognparken til Ebusco

Oversikt

  • Den nederlandske produsenten Ebusco har produsert elektriske busser siden 2012. I mellomtiden er nå hundrevis av kjøretøyer i bruk.
  • Også i persontrafikk etterspør markedet lange rekkevidder og muligheten til å kunne lade på kort tid også underveis.
  • Det benyttes kjøretøyladekontakter CHARX connect fra Phoenix Contact, der man permanent oppnår 250 kW og midlertidig høyere ladeeffekter opptil 500 kW.
  • Også i fremtiden vil det på området for nyttekjøretøyer være viktig å optimalisere ladeprosessene. Ebusco befatter seg allerede med automatisering av bussdepoter og ladeprosesser ved hjelp av roboter.
Ebusco-monteringshall

Ebusco utvikler, produserer og monterer sine elektriske busser i 3. generasjon, i sin helhet i Nederland.

Kundeprofil

Allerede samme år som det ble grunnlagt, i 2012, presenterte den nederlandske produsenten av elektriske busser, Ebusco, sin første elektriske bussmodell, Ebusco 1.0, på IAA Nutzfahrzeuge. I mellomtiden er nå hundrevis av kjøretøyer i bruk. Også innen elektrifisert persontransport øker kravene stadig: Sterke batterier forutsetter innovativ ladeteknikk.

Åpnet ladeklaff med blikk på CCS-ladekontakt CHARX connect

CCS-ladekontaktene CHARX connect fra Phoenix Contact muliggjør høy ladeeffekt for nyttekjøretøyer: permanent 250 kW og midlertidig effekt opptil 500 kW

Anvendelse

For å lade batterier i elektriske busser er hviletidene i bussdepoet vanligvis tilstrekkelig i hverdagen. For lengre strekninger eller vinterlige utetemperaturer må det likevel også finnes muligheter til å lade bussene på kort tid utenom hviletidene. Ladeprosessens varighet spiller en rolle ikke bare med tanke på lønnsom bruk av kjøretøyene, men også for at batteriene skal vare lengst mulig. Følgende gjelder: Jo mer balansert ladingen er, desto flere sykluser kan batteriet oppnå.

Kjøretøyladekontakten som benyttes, må være egnet for de høye ladeeffektene på området for nyttekjøretøyer. Her velger Ebusco innovativ teknikk fra Phoenix Contact.

Ladestasjon fra Ebusco

Leveres som komplett system til kunder: Elektriske busser med DC-ladestasjoner for hurtiglading underveis

Løsning

Ebusco utvidet rekkevidden til sine elektriske busser ikke bare takket være den lette konstruksjonen, men også grunnet forbedret batteriteknikk: Bedriften bruker høykvalitetsbatterier med lang levetid, med LFP-teknologi (lithium-jernfosfat), som settes sammen helt etter ønsket rekkevidde, og som optimaliseres med hensyn til yteevne.

Sterke batterier, på sin side, forutsetter innovativ ladeteknikk: Her velger bedriften CCS-ladekontaktene CHARX connect fra Phoenix Contact. De gir en sikker ladeprosess med midlertidige ladeeffekter opptil 500 kW. Det meget nøyaktige temperatursensorsystemet på begge DC-effektkontakter og kommunikasjonen rundt måledataene forebygger overoppheting inne i kjøretøyladekontakten også ved høy ladestrøm. Videre kan ladestrømmen styres på kjøretøysiden gjennom temperaturmåledataene, slik at det alltid brukes maksimalt mulig ladestrøm. Den optimaliserte tilkoblingsteknikken mellom DC-effektkontaktene og sterkstrømsledningene holder i tillegg oppvarmingen av pluggsystemet på et minimum.

Utover det rene kjøretøyet supplerer en egen ladestasjon fra Ebusco den optimaliserte komplette pakken: Produsenten av elektriske busser produserer ladestasjoner som er designet spesielt med hensyn til kraftige batteripakker. I disse ladestasjonene ligger det også ladekabler og effektelektronikk fra Phoenix Contact. En komplett løsning med innovativ lade- og batteriteknikk sørger for en optimal ladeprosess.

Fasit

Også i fremtiden er det på området for nyttekjøretøyer viktig å optimalisere ladeprosessene. Ebusco befatter seg allerede med automatisering av bussdepoter: En innovativ roboter fører den robuste CCS-ladepluggen fra Phoenix Contact automatisk til bussen, og kobler den til kjøretøyladekontakten. Dette er ikke bare en pålitelig teknikk som sparer tid, den står også for fremtidsorienterte ladeprosesser med hensyn til autonom kjøring. Høy produktkvalitet er en helt avgjørende faktor for sikkerheten ved automatisert lading.