Pålitelig vannforsyning De elektroniske automatsikringene PTCB eFuse gir sikker og pålitelig beskyttelse mot overlast- og kortslutningsstrøm. Hos EW Wasser, som sørger for vannforsyning og håndtering av avløpsvann, gir de ikke anlegget bare bedre transparens, men sikrer også forsyningen pålitelig og effektivt.

Vannkraner hos EW Wasser, som sørger for vannforsyning og håndtering av avløpsvann
Firmalogo EW Wasser GmbH

Kundeprofil EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH er ett av seks datterselskaper i Eichsfeldwerke GmbH og står som tjenesteyter for den forretningsmessige og tekniske driftsstyringen i Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld. Selskapet drifter og vedlikeholder anleggene og nettene for drikkevann og avløpsvann på hele området. Her klargjøres det hver dag ca. 5,8 millioner liter drikkevann til rundt 45 500 mennesker. Tett tilknyttet beskyttelsen av vassdragene og drikkevannsressursene står en fagmessig rensing av avløpsvannet. Håndteringen av avløpsvannet organiseres for 72 000 innbyggere, totalt driftes her 894 km kanalnett.

Landskapsfoto som tydeliggjør avstanden mellom dypbrønn og vannbehandlingsstasjon

Utfordring

Hovedoppgaven til EW Wasser GmbH, som sørger for å forsyne vann og håndtere avløpsvann, er selvsagt å kontinuerlig forsyne kundene sine med ferskt vann.
For dette finnes det blant annet en vannbehandlingsstasjon, som er tilkoblet en kilde. Denne stasjonen er i tillegg tilkoblet en dypbrønn som ligger ca. 5 km unna. Hvis kilden på et tidspunkt ikke leverer vann, styres pumpen i den fjerntliggende dypbrønnen, slik at den kan brukes som reserve. Denne kommunikasjonen forløper via en relekontakt i vannbehandlingsstasjonen, som videreformidler signalet via en fjernmeldekabel.
Relekontakten er sikret via en vanlig smeltesikring. Slik skal man sørge for at det alltid er tilstrekkelig vann tilgjengelig og forsyningen sikret.

Problemløsning på stedet mellom medarbeidere fra EW Wasser og Phoenix Contact

Parallelt med telekabelen går det imidlertid en mellomspenningskabel fra energileverandøren. Via dette anlegget kobles det regelmessig høy last. På grunn av disse koblingene kobles støystrøm inn. Det førte til at smeltesikringen som ble benyttet så langt, stadig utløste.
I dette tilfellet setter personellet seg i bilen og må kjøre i 20 minutter til anlegget, skifte sikring på 10 minutter og deretter kjøre i 20 minutter tilbake. Slike servicetiltak er tidkrevende og koster ressurser. Sammen med EW Wasser GmbH lette vi etter en løsning på dette problemet.

Elektronisk automatsikring PTCB eFuse montert i automasjonsskapet hos EW Wasser GmbH

Vår løsning

Glassikringen som har blitt brukt så langt, ble erstattet av en elektronisk automatsikring PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Med en byggbredde på bare 6 mm gir dette en ideell beskyttelse for fjernmeldesignalet:
PTCB eFuse har en robust EMC-beskyttelseskobling samt en intern aktiv strømbegrensning. Disse to egenskapene sørger for å forhindre utilsiktet utløsning av vernebryteren under koblingsforløp på mellomspenningstraseen. Videre er automatsikringen utstyrt med et fjernmeldesignal og en reset-inngang. Det gjør at utløst tilstand gjenkjennes på avstand, og i feiltilfeller også gjeninnkobling.

Den ekstra utfordringen med lang ledningsvei er også noe som PTCB eFuse mestrer helt problemfritt:
På vernebryterens lave indre motstand reduseres spenningen tilnærmet ikke, ledningslengdene kan dermed maksimeres. Den nøyaktige utløsekarakteristikken gir sikker utkobling ved feil, og også dersom ledningsimpedansen bare tillater lav overstrøm ved kortslutningstilfeller.

Dine fordeler

  • Kortere stillstandstider i forsyningsanlegget grunnet robust EMC-beskyttelseskobling
  • Nøyaktig lokalisering av feil og rask tilgjengelighet igjen takket være statusmelding og tilbakestillingsmuligheter både lokalt og på lang avstand
  • Optimalisering av anlegg helt uten de store anstrengelsene gjennom nøyaktig utkobling, minimale spenningstap og innstillbare strømverdier
  • Bedre plass i automasjonsskapet grunnet integrert potensialfordeling fra pluss til minus på 6 mm

Med PTCB kan Phoenix Contact gi oss akkurat riktig løsning. I vedlikeholdstilfeller sparer vi betydelig tid på grunn av at enheten kan kobles inn igjen på avstand.

Maximilian Ahrens
Maximilian Ahrens hos EW Wasser GmbH
Medarbeider hos Phoenix Contact forklarer virkemåten til automatsikringen PTCB for en medarbeider hos EW Wasser GmbH ved automasjonsskapet

Fasit

Den elektroniske automatsikringen PTCB eFuse er ideell for desentrale applikasjoner hos leverandøren EW Wasser GmbH. De store avstandene mellom forsyning og last utgjør en utfordring for servicepersonellet grunnet lett tilbøyelighet til feil, stor ledningsimpedans og manglende anleggstransparens. Ved å ta i bruk PTCB eFuse øker EW Wasser GmbH sikkerheten i vannforsyningen pålitelig og effektivt for tettstedene i området.