Avløpsvannbehandling Energieffektiv og ressursbesparende avløpsvannbehandling med integrerte automasjonsløsninger - for nybygg og eksisterende avløpsrenseanlegg.

Flyfoto av et renseanlegg
Spesialisert personell ved sekundærrenseanlegget

Automatiseringsløsninger for bærekraftig styring av avløpsvann

Håndtering av avløpsvann yter et viktig bidrag til å beskytte livsrommet vårt, all den tid forurensninger av vannet er en fare for mennesker og naturen. Effektiv klargjøring av avløpsvann og gjentatt gjenbruk skåner ressurer og har også mange økonomiske fordeler.

Som fremtidsrettet leverandør av løsninger for avløpsvannsektoren er en ansvarsfull omgang med den naturlige ressursen vann, meget viktig for oss. For å behandle avløpsvann på en bærekraftig måte trengs det særdeles ytelsessterke renseanlegg som er i samsvar med alle vannrettslige krav. Sammen med deg utvikler vi automatiseringsløsninger for bærekraftig styring av avløpsvann. Vårt ekspertteam hjelper deg med anleggsteknikken din – det være seg ved nybygg eller ved optimalisering av eksisterende avløpsvannanlegg.

Interaktiv Image Map: Konstruksjoner innen avløpsvannbehandling
Regulering av tilstrømning
Med styreløsninger for tilstrømningsbygg, regnavlastningssystemer og pumpeverk sørger du for en behovstilpasset og effektiv tilstrømning til renseanlegget.
Mer informasjon om regulering av tilstrømning
Regulering av tilstrømning
Mekanisk forhåndsrensing
Phoenix Contact tilbyr styreløsninger, egensikre inn- og utgangsmoduler, kommunikasjonsløsninger samt programvarebiblioteker som oppfyller de strenge kravene til forhåndsrensetrinnet.
Mer informasjon om mekanisk forhåndsrensing
Mekanisk forhåndsrensing
Biologisk rensing
Den nøyaktige reguleringen av prosessverdier er en forutsetning for at renseprosessen i avløpsvannet skal forløpe korrekt. Phoenix Contact utvikler spesielle programvarebiblioteker for styring og overvåking av avløpsvannteknikken.
Mer informasjon om biologisk rensing
Biologisk rensing
Klaringsprosess
Fordi bygg og feltutstyr kommuniserer helt opp til styrenivået, foretas i klaringsprosessen en permanent kontroll, dermed er også vannkvaliteten ivaretatt. Løsninger fra Phoenix Contact sørger for avbruddsfri drift.
Mer informasjon om klaringsprosessen
Klaringsprosess
Slambehandling
Ved tørkeprosessen for renseslam har effektivitet, transparens og prosessikkerhet høyeste prioritet. For å oppnå optimal slamstyring trengs en sikker styring av nedbrytningstårn og slampumper.
Mer informasjon om slambehandling
Slambehandling

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg hjelper deg gjerne med å gjøre systemene og prosessene dine mer transparente og ressurseffektive.

Referanser


Vannkraner

EW Wasser GmbH leverer rundt 5,8 millioner liter drikkevann til rundt 45 500 mennesker hver dag. Håndteringen av avløpsvannet organiseres dessuten for 72 000 innbyggere, totalt driftes her 894 km kanalnett. Elektroniske automatsikringer gir sikker og pålitelig beskyttelse mot overlast- og kortslutningsstrøm. Hos EW Wasser GmbH gir de ikke anlegget bare bedre transparens, men sikrer også forsyningen pålitelig og effektivt.

Hvorfor kunder fra avløpssektoren velger nettopp Phoenix Contact

Et helhetlig system – det var ønsket til de ansvarlige medarbeiderne ved modernisering av renseanlegget Konstanz. Innovativ teknikk inkludert trådløse løsninger brukes nå blant annet for å implementere vanskelig tilgjengelige områder som for eksempel bevegelige avstrykerbroer.