Radiosignalsystem i bruk for effektiv overvåking av vannivåer i dagbrudd Formålet med en stor mine i Sør-Amerika var å automatisere dreneringen av dagbruddet og å overvåke og styre pumpestasjoner automatisk.
Radioline radiosignalsystem fra Phoenix Contact muliggjør fjernovervåking og kontroll av vannstanden, og sørger dermed for mer effektive prosesser i gruven. Dette skaper trygge arbeidsforhold for de ansatte.
Anvendelse
I dagbrudd samler det seg vann i gruven som må pumpes ut regelmessig for å sikre trygge arbeidsforhold. I den forbindelse ble det installert fem pumpestasjoner som må kontrolleres og styres manuelt.
For at de ansatte skal bli avlastet og prosessene skal kunne automatiseres, ønsket minens driftsansvarlige å implementere et fjernovervåkings- og styresystem for de fem pumpestasjonene. Dagbruddet består av fem dybdenivåer, det kreves dermed en trådløs løsning som transporterer signalene pålitelig også over større avstander og som leverer sanntidsdata til drifts- og overvåkingssentralen.
Løsning
For å muliggjøre enkel I/O-signalfordeling ble radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact installert. Teknologien Trusted Wireless 2.0, som ligger til grunn for radiosignalløsningen, kan overføre data over store avstander og viser seg dermed som en helt ideell løsning. På den måten kan data kommuniseres også over de forskjellige nivåene i et dagbrudd.
For å videreformidle informasjonen om vannivået i grubelagunen ble fire Radioline-moduler installert på de forskjellige nivåene i dagbruddet. Overførte signaler sendes først til kommunikasjonsmodulen, som sender informasjonen til Inline-kontrolleren via en Modbus-protokoll. Når informasjonen er behandlet, videreføres den til PLS-en via PROFIBUS, som klargjør den for overvåking og analyse i kontrollrommet.
For å sikre stabil og pålitelig kommunikasjon og dermed effektiv monitoring ble det mot slutten av prosjektet foretatt forskjellige tester.
Oppdag enda flere industrielle radiosignalsystemer
Industrielle radiosignalsystemer sørger for bedre fleksibilitet og effektivitet i den industrielle kommunikasjonen med data og signaler. Med Phoenix Contact får du utallige muligheter for pålitelig og sikker implementering av radiosignalteknikk i applikasjonen din.
Du finner mer informasjon her: