SKEDD-innstikkspluggforbindere gjør portstyring modulært skalerbart Hos ASO GmbH gjør SKEDD-innstikkspluggforbinderne fra Phoenix Contact det mulig å utstyre kontrolleren med ytterligere tilkoblinger.

Drico 2.0 portstyring med SKEDD direktekontakter fra Phoenix Contact
Dennis Mettner og Norbert Pewny

Maskinvareutvikler Dennis Mettner og prosjektleder Norbert Pewny (til høyre) hos ASO GmbH i Lippstadt

Kundeprofil

ASO GmbH holder til i Lippstadt i Nordrhein-Westfalen og utvikler, produserer og drifter portstyringer, sikkerhetskontaktlister, kontaktmatter og sikkerhetskontaktbuffere for bruk i produksjonsanordninger og kjølehus samt innen logistikk og agrarteknikk. Bedriften har rundt 180 ansatte i Tyskland, Kina og USA.

SKEDD-innstikkspluggforbindere

SKEDD-innstikkspluggforbindere støtter den modulære oppbyggingen og åpner for enkel integrering av ytterligere funksjoner som lysporter

Utfordring

Portstyringen Drico 2.0 utfører sentrale funksjoner i porter som åpner horisontalt eller vertikalt. Det omfatter styring av drivverk for åpning og lukking, integrering av portbrems eller sikkerhetsstoppfunksjon samt integrering av ytterligere egenskaper som omdreiningsgivere og termobrytere.

For kundetilpassede effektkrav tilbyr ASO GmbH portstyringene i forskjellige ytelsesklasser med tilsvarende skalert elektronisk utstyr. Modulen omfatter totalt ni forskjellige kretskortutforminger som åpner for opptil 480 varianter. For tiden er 25 utstyrsvarianter spesifisert.

"Det øverste effektspekteret danner høyfrekvente porter som styres av trafikk, brukere eller prosesser og som for eksempel har flere drivenheter, induksjonssløyfer eller lyssøyler", forteller prosjektleder Norbert Pewny. "Jo mer kompleks det komplette systemet er, desto viktigere blir de sikkerhetsrettede funksjonene. Kontrollerens funksjoner må derfor vokse med oppgaven." Under utviklingen av det modulære systemet hadde ASO GmbH alltid fokus på kundens behov. "Grunntanken er å gjøre maskinvareskalering så transparent som mulig, noe som gir kundene våre en rekke fordeler." Tilkoblingsteknikken er svært viktig for funksjonalitetens skalerbarhet.

SKEDD-teknologien er et ideelt supplement til modulsystemet vårt. For tiden sjekker vi muligheten for å kunne implementere også AC-Out-tilkoblingen med innstikkspluggforbindere fra Phoenix Contact.

Dennis Mettner - ASO GmbH, Maskinvareutvikler
Dennis Mettner, maskinvareutvikler hos ASO GmbH

Dennis Mettner, maskinvareutvikler hos ASO GmbH

Innstikkspluggforbinder med push-in-fjærtilkobling

Innstikkspluggforbinderne med push-in-fjærkrafttilkobling stikkes inn i borehullene for hånd, uten at lodding foretas.

Løsning

Først kretskorttilkoblinger som klemmer eller pluggforbindere gjør det mulig å overføre signaler, data og effekt mellom portstyringen og ytterligere enheter som drivverk. Tilkoblingsteknikken er viktig for funksjonens skalerbarhet. Sentrale funksjoner som forblir uforandret i alle ytelsesklasser implementeres ved hjelp av vanlige printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact.

For ytterligere funksjoner, som bremsevibratorer, omdreiningsgivere og termobrytere, bruker ASO GmbH utover dette SKEDD-innstikkspluggforbindere i en eller to rekker. Konseptet bak den innovative tilkoblingsteknikken: Pluggforbinderne i seriene SDC 2,5 og SDDC 1,5 plugges loddefritt og dermed reversibelt direkte på kretskortet, og låses med ekspansjonsnagler.

Pluggforbinderne er godkjent i henhold til UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 og DIN EN 61984 og tillater opptil 25 plugg- og trekksykluser. "Det faktum at pluggforbinderne ikke loddes, er helt ideelt. På den måten kan vi, alt etter utstyrsutførelse, ettermontere bestemte komponenter i sluttmonteringen, eller helt enkelt la dem bortfalle," forteller Dennis Mettner, som er maskinvareutvikler hos ASO GmbH. Fordelen for ASO-kundene: De får maskinvareutstyr som er spesielt tilpasset behovene, og trenger ikke å betale for funksjoner og komponenter som de ikke trenger.

Sentrale funksjoner som forblir uforandret i alle ytelsesklasser er implementert av utviklerne, og da ved hjelp av vanlige printmoduler og -pluggforbindere fra Phoenix Contact. Avgjørende kriterier var den gode påliteligheten og tilkoblingsteknikkens globale tilgjengelighet. Kundene skal jo benytte denne nye kontrolleren i høye stykktall over hele verden.

Produkter

SKEDD-innstikkspluggforbindere støtter det modulære styrekonseptet til ASO GmbH.

Beskrivelse

Artikkelbetegnelse

Artikkelnummer

Produkttype
SKEDD-innstikkspluggforbindere én rekke, 3-polet to rekker, 11-polet SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Printmoduler 4-polet 3-polet 8-polet SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Kretskortbasislister 2-polet 3-polet 4-polet 8-polet 9-polet 14-polet 2-polet MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Kretskortpluggforbindere 2-polet 3-polet 4-polet 5-polet 2-polet MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
SKEDD-innstikkspluggforbindere

Mer informasjon om SKEDD-innstikkspluggforbindere

Takket være den nyskapende SKEDD-teknologien kan du nå for første gang montere kretskortpluggforbindere direkte til kretskortet, uten verktøy og i ønsket posisjon. Du trenger ingen bunnlister. Omstendelige loddeprosesser er ikke lenger nødvendig. Kostnadene reduseres.