Press-fit-teknologi, bølgelodding, THR- og SMT-lodding er etablert innen PCB-montering. SKEDD direct plug-in-teknologi krever ikke disse prosessene. Integrer gjennompletterte hull hvor som helst på kretskortet. Dette gir deg ny fleksibilitet i PCB-layouten.
Innstikkspluggforbindere med SKEDD-teknologi Sikkert, økonomisk effektivt og kompakt: Takket være den nyskapende SKEDD-teknologien monterer du nå for første gang kretskortpluggforbindere direkte på kretskortet, uten verktøy og i ønsket posisjon.
Den nye måten å etablere kontakt på
Tilkoblingskomfort definert på nytt: Som markedsleder innen kretskorttilkoblingsteknikk presenterer Phoenix Contact innstikkspluggforbindere med SKEDD-teknologi. Via gjennomgående borehull kan pluggforbinderne kobles direkte til kretskortet. Det er bare å montere og fjerne kontaktene uten verktøy. De krever ingen grunnstripe, noe som eliminerer komplekse loddeprosesser og sparer kostnader.
Fordeler
- Fleksibel posisjonering på kretskortet takket være SKEDD-innstikksteknikk
- Reduserte komponent- og prosesskostnader: Plugges helt enkelt for hånd, og forbindes vibrasjonssikkert
- Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling eller automatisert krympetilkobling
- Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
- Testet og godkjent for 25 sykluser med innsetting og fjerning
Vår produktportefølje
Direktekontakter med crimp- eller push-in-fjærtilkobling: Monter kontaktene raskt og enkelt på kretskortet. Posisjon, plugg inn, lås: PCB-kontaktene kan kobles direkte til PCB via gjennompletterte hull. Det er ikke nødvendig med ekstra bunnlister, noe som reduserer komponent- og prosesskostnadene. Kontaktene er tilgjengelige med opptil 16 poler i 5,0 mm deling og med maksimalt 32 poler i 3,5 mm deling. SKEDD-kontaktene i SDC/SDDC-serien har en push-in-tilkobling. CDDC-seriens kontakter er tilgjengelige med krympetilkobling.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Innstikkspluggforbindere i to rekker med push-in-fjærtilkobling (SDDC 1,5) | Innstikkspluggforbindere i én rekke med push-in-fjærtilkobling (SDC 2,5) | To-raders direktekoblinger med krympekobling (CDDC 1,5) | To-raders direktekoblinger med krympetilkobling (CDDC 2.5) | |
| Produktportefølje | ||||
| Ledertverrsnitt | fra 0,2 mm² til 1,5 mm² | fra 0,2 mm² til 2,5 mm² | 0,14 til 1,5 mm² | fra 0,14 til 2,5 mm² |
| Strøm | opptil 8 A | opptil 12 A | opptil 8 A | opptil 12 A |
| Spenning | opptil 160 V | opptil 320 V | opptil 160 V | opptil 320 V |
| Delingsmål | 3,5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
Teknologi og eksempler på bruksområder i detalj
For første gang muliggjør SKEDD direct plug-in-teknologien direkte pluggbare og ikke-pluggbare tilkoblinger på en hvilken som helst posisjon på kretskortet. SKEDD-kontaktene består av to fjærbelastede og svakt buede kontaktben som tilpasser seg diameteren på kretskorthullene og gir pålitelig kontakt. Direktekoblingene krever derfor ingen sokkelstripe, og plugges inn for hånd uten verktøy.
Laterale ekspanderende nagler sikrer en stabil forbindelse selv under mekaniske belastninger som vibrasjoner. SKEDDs direktekoblinger er kvalifisert for 25 sykluser med paring og demontering. De har bestått vibrasjonstesten i henhold til DIN EN 60068-2-8 med en akselerasjon på ca. 50 m/s^2 ved et frekvenstverrsnitt på 60,1 Hz til 150 Hz.
Med de innovative direktekontaktene kan du enkelt realisere applikasjoner som krever en ledertilkobling på baksiden av kretskortet. Takket være SKEDDs direkte plug-in-teknologi er det ikke lenger nødvendig med manuell lodding for den ekstra PCB-tilkoblingsteknologien.
Du kan koble de forhåndsmonterte SKEDD-direktekontaktene på kretskortene under produksjonen og dermed kable flere kretskort i enheten. For å integrere tilleggsfunksjoner trenger du bare å sørge for de gjennomgående hullene på hovedkortet. Ved behov kan du enkelt integrere flere SKEDD-direktekoblinger.
Med SKEDD-direktekoblinger kan du realisere enkle fordelingstavler som ikke krever en høyere grad av beskyttelse, f.eks. for tilkobling av periferiutstyr til et kontrollsystem. Takket være direkte plug-in-teknologien kan hele kretskortet produseres uten loddeprosess.
Helt enkelt direkte plugging og uttrekking
Takket være innovativ SKEDD-innstikksteknikk kan du plugge kretskortpluggforbinderne direkte på kretskortet. Omstendelige loddeprosesser er ikke lenger nødvendig. Tilkoblingen er verktøyfri, og den langsiktige stabiliteten og den elektriske tilkoblingen garanteres av gjennompletterte hull. Ledere kan raskt og enkelt kobles til ved hjelp av push-in-teknologi, og kontakter med krympekoblinger er ideelle for forhåndsmonterte kabler. Teknologien forklares mer detaljert i videoen.
Direkte plug-in-teknologi for maksimal brukervennlighet
Vil du vite mer om SKEDD-teknologien? Deretter kan du bla gjennom brosjyren vår. Her finner du all informasjonen du trenger i et kompakt og detaljert format. Finn ut mer om teknologien og bla gjennom produktporteføljen vår.
Tekniske krav
SKEDD-direktekontakter fra Phoenix Contact er kvalifisert for standardkretskort med en tykkelse på 1,6 mm og en kjemisk fortinnet eller HAL (Hot Air Levelling) overflate. De stiller ingen ekstra krav til materialet eller overflaten. Ved produksjon av kretskort er det kun nødvendig med fortinnede og gjennompletterte borehull for SKEDD-kontaktene og ufortinnede borehull for låse- og styrestiftene.
Bildet overfor viser den innvendige diameteren på borehullene for SDC 2,5-kontakter.
I motsetning til standard PCB-klemmeblokker og -hoder eller spesialkomponenter for overflatemontering (SMD = Surface Mount Device), er SKEDD-direktekontakter ikke permanent loddet. Loddeprosessen avhenger derfor utelukkende av de andre elektromekaniske og elektriske komponentene på kretskortet. Hvis kretskortet behandles med bølgeloddemetoden, kan de tiltenkte borehullene dekkes av lodderammen, en Kapton-tape eller en blå maske for å forhindre uønsket loddeinngang. Hvis kretskortet bearbeides i THR- eller SMD-prosessen, kan borehullene beskyttes med loddesjablonger.
SKEDDs direktekoblinger monteres manuelt etter loddeprosessen og før den endelige monteringen av enheten. Koblingene festes for hånd og kobles sikkert sammen ved hjelp av ekspanderende nagler på sidene. Hvis kontaktene skal plasseres svært tett sammen på sidene og ekspansjonsnaglene ikke kan betjenes optimalt for hånd, kan de også låses med en skrutrekker takket være sporene og kontaktflatene.
Verktøy for manuell og automatisert krymping
Crimptilkoblingen gjør det enkelt å koble til store mengder. Dette betyr at de forhåndsmonterte lederne kan kobles til kontaktene raskt, enkelt og fremfor alt kostnadseffektivt. Bruk kvalifisert verktøy for krymping og dra nytte av en høy grad av brukervennlighet. Håndpressetang eller hurtigbytteverktøy er tilgjengelig for å matche de respektive kontaktene. Håndkrympetangen er fra Phoenix Contact-porteføljen og kan bestilles via nettstedet vårt. Hurtigskifteverktøyet er tilgjengelig fra Demirel Crimp Technik GmbH.
Standarder og godkjenninger
SKEDDs direktekontakter i SDC- og SDDC-serien er godkjent i henhold til UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 og DIN EN 61984 (kontaktstandard). VDE- og UL/CSA-godkjenninger er bestilt for CDDC-produktfamilien.
Direktekoblingene oppfyller kravene i glødetrådstesten i henhold til DIN EN 60335-1 (standard for husholdningsapparater). Glødetrådens antennelsestemperatur (GWIT) og glødetrådens brennbarhetsindeks (GWFI) er angitt i produktdatabladene.
I tillegg har de tre produktfamiliene bestått levetidstesten i henhold til DIN EN 61373:2011-03 (vibrasjons- og sjokktest for jernbaneapplikasjoner) i kategori 1 og klasse B.