Modulær produksjonslinje fra Phoenix Contact sin egen maskinteknikk

Avbruddsfri produksjon i modulær monteringslinje Maskinteknikk hos Phoenix Contact har tradisjon

Høyautomatiserte monteringslinjer som produserer førsteklasses komponenter forutsetter en maskinteknikk med nyskapende ideer, omfattende kompetanse og mange års erfaring.

Derfor utvikler og fremstiller maskinteknikkavdelingen hos Phoenix Contact systemene selv. Monteringssystemer med høy takt designes og konstrueres bl. a. med korte syklustider.

Med sine 260 ansatte støtter området samtlige av forretningsområdene til Phoenix Contact samt lokaliseringene over hele verden som tar seg av utvikling og produksjon.

Modulært oppbygget monteringslinje for Axioline I/O-moduler hos Phoenix Contact

Modulært oppbygget monteringslinje

Et eksempel på innovasjonskreftene innen maskinteknikk er den modulært konstruerte monteringslinjen for Axioline I/O-moduler. For tiden produseres flere enn 100 forskjellige I/O-moduler i anlegget. For å muliggjøre en slik fleksibilitet kjører komponentene som skal produseres, gjennom hele anlegget på komponentholdere i et omløpende system.

En monteringslinje i denne størrelsen må arbeide uavbrutt dersom den skal lønne seg på kortest mulig tid. For å unngå stillstandstider er høy pålitelighet for samtlige komponenter absolutt nødvendig. Strømforsyningen er her spesielt viktig, for hvis kontrolleren ikke forsynes med 24 V DC, vil den svikte, og maskinen stanser.

Avbruddsfri strømforsyning Quint UPS IQ montert i det sentrale automasjonskapet

Spenningsforsyning i det sentrale automasjonskapet

I forbindelse med forsyning av det sentrale automasjonskapet valgte maskinteknikkavdelingen å ta i bruk den avbruddsfrie strømforsyningen QUINT DC UPS.

Kostnadene hvis data går tapt eller produksjonen stanser opp, er meget høye, og en avbruddsfri løsning er derfor absolutt hensiktsmessig. Strømforsyningen forsyner kontrolleren og industri-PC-en ved svikt lenge nok med 24 V DC til at viktige data kan lagres og industri-PC-en kan avsluttes kontrollert.