Filtrasjonsløsninger fra Hengst sørger for at motorer fungerer renere og mer effektivt

Øke transportbåndenes tilgjengelighet I maskinteknikk kobles og vendes transportbånd smart ved hjelp av CONTACTRON hybridmotorstartere

For drift av transportbånd i monteringsanlegg fra Hengst SE & Co. KG benyttes hybride motorstartere fra Phoenix Contact. På grunn av den robuste byggformen, den enkle kablingen og betjeningen samt ti ganger lengre levetid valgte Hengst nettopp hybridmotorstarterne. Det øker anleggets tilgjengelighet.

Produksjonshall for systemer for filtrasjons- og fluidstyring hos Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG utvikler og produserer filtrasjonsløsninger og filtre i høy kvalitet som sikrer ren og effektiv utførelse av arbeid på motorer i personbiler, nyttekjøretøyer og skip. Filtersystemene sørger for at motorer og maskiner fungerer renere og mer effektivt.
Hengst SE & Co. KG, som er i familiens eie, ble grunnlagt i Münster i 1958. Bedriften har rundt 300 ansatte, fordelt på forskjellige avdelinger over hele verden.

Hybridmotorstarter i automasjonskapet i et monteringsanlegg fra Hengst SE & Co. KG

Hybridmotorstarter i monteringsanlegget til Hengst SE & Co. KG

Produktene fra Hengst har god produksjonsdybde. Det betyr uavhengighet fra eksterne leverandører og optimal fleksibilitet og kvalitet. De egenproduserte produksjonsanleggene inkludert programvare og el-konstruksjon planlegges, konstrueres og bygges opp selv, uten unntak. Dermed kan man være sikker på at anleggene imøtekommer de spesielle kravene, har høy tilgjengelighetsgrad og at vedlikeholdet er tilpasset egne behov.

Kvaliteten på komponentene som benyttes i anleggene, enkel betjening samt lang levetid er viktige faktorer. Av denne grunn benytter Hengst hybride motorstartere fra produktserien CONTACTRON fra Phoenix Contact når de skal drifte høykvalitets-transportbåndene som er montert i monteringsanleggene.

Den robuste byggformen samt den enkle kablingen og betjeningen var kriteriene som lå til grunn da vi valgte CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Prosjektingeniør i bedriftens maskinteknikk
Bilde av Alfons Lehmbrock, prosjektingeniør i bedriftens maskinteknikk hos firmaet Hengst SE & Co. KG
Hybridmotorstarter CONTACTRON

Lengre vedlikeholdssykluser med hybridmotorstartere

Levetiden til CONTACTRON-hybridmotorstartere er ti ganger så lang og også en stor fordel, ettersom Hengst arbeider med høye koblingsfrekvenser. For vedlikeholdssyklusene forlenges betraktelig, og anleggets tilgjengelighet øker. Hybridmotorstarterne er egnet for motortyper med en effekt opptil ca. 3 kW, og er, i tillegg til transportbåndene, også egnet for bruk i mindre lastheiser.

Forskjellige CONTACTRON hybridmotorstartere på DIN-skinnen
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Oppdag alle hybridmotorstarterne våre Koble, reversere og beskytte trefasede asynkronmotorer

Vil du vite hvordan du kan koble, reversere eller beskytte trefaseasynkronmotorene fra 50 W til 3 kW? Da tar du bare kontakt med oss, og du kan også se våre smarte koblingsenheter her.