Energiovervåking i prosessanlegg Integrert tilstandsovervåking av driftsmidlene sparer energikostnader og øker anleggstilgjengeligheten. Oppdag potensielle skader på et tidlig stadium, og optimaliser prosessene dine.
Utfordring
Planlegg vedlikehold på en intelligent måte
Svært ofte kan uventet svikt tilbakeføres til energiforbrukere, for eksempel Rotating Equipment. Dette skader driftsmidler som pumper, kompressorer eller røreverk. Vedlikeholdet av disse elementene foretas ofte enten for tidlig, eller i mange tilfeller også for sent, og resulterer i produksjonsstans.
Med permanent overvåking av motorer og pumper legger du fokuset på viktige slitasjeindikasjoner, og skaper forutsetningen for Predictive Maintenance. Slik kan en truende svikt merkes før den oppstår, og vedlikehold kan utføres på riktig tidspunkt. I tillegg får du til enhver tid informasjon om anleggsdelenes helsestatus.
Løsning
Gjenkjenne feil og mangler på et tidlig stadium
Vi sørger for at du kan foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, og da i form av permanent overvåking av kritiske pumper og motorer. Avhengig av maskinens størrelse og type vil hydraulisk, mekanisk eller elektrisk overvåking være hensiktsmessig.
Ut ifra den elektriske effekten avledes informasjon om anleggsdelenes forløp, tilstand og arbeidspunkt. Overvåkingsfunksjonen ettermonteres raskt og rimelig og er derfor også egnet for mindre til middels pumper og motorer.
For at vedlikeholdsarbeidet skal kunne foretas på riktig tidspunkt, vil mange feilscenarier kunne identifiseres via forløpet til den aktive effekten.
Effektiv overvåking av motorer og pumper
Motordriftsverdiene samles inn med utgangspunkt i elektrisk aktiv effekt, og da via strøm- og spenningsmålere. Ved trefasevekselstrømsmaskiner kan dette foretas i kombinasjon med en direktekobling, en kontaktor eller en frekvensomformer.
I tillegg kan ytterligere sensorer brukes i forbindelse med overvåkingen, noe som gjør overvåkingsmodellen enda mer subtil. Overføringen kan gjøres til ett eller flere overliggende systemer, for eksempel databaser, skyer, MES og kapitalforvaltning. Produksjonsprosessen er da uten tilbakevirkninger.
Dine fordeler
- Mindre installasjonsarbeid og enkel ettermontering av målere av aktiv effekt for overvåking, for eksempel av Rotating Equipment
- Redusert vedlikeholdsarbeid takket være forutseende vedlikehold og smart bruk av elektriske måleverdier
- Ytterligere økning i anleggstilgjengeligheten takket være valgfri vibrasjonsovervåking
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.