Overvåkingsløsningenes modulære design gjør det mulig å kombinere de enkelte systemene etter behov. Sensorer som er utviklet spesielt for bruk innen vindenergi leverer all data for behandling i en felles evalueringsenhet. Utvidelser er mulig til enhver tid. Nye teknologier og trådløse sensorer gir bærekraftig og effektiv vedlikeholdsstyring og samtidig også effektiv retrofitting av eksisterende turbiner.
Modulær systemovervåking for vindenergi Hjelp vindturbinen din med å oppnå ekte storhet, ta tilstandsovervåking til neste nivå og øke effektiviteten.
Utfordring
Vindturbiner har utviklet seg til å bli en grunnleggende energikilde i dag. De er nå en bærebjelke i energiforsyningen i mange land. For å sikre et stabilt nett på lang sikt er det nødvendig å optimalisere og overvåke systemene til enhver tid. En skreddersydd overvåkingsløsning er ikke bare viktig for sikker drift, men bidrar også til å maksimere utbyttet av systemet ditt.
Løsning
Effektivitet redimensjonert
Med de integrerte overvåkingsløsningene fra Phoenix Contact kan du oppnå optimal årlig energiproduksjon og forlenge levetiden til anleggene dine for bærekraftig drift i full utstrekning.
Vi gir deg gjerne råd og samarbeider med deg for å finne den optimale løsningen for tilstandsovervåking av vindanleggene dine.
Overvåking av rotorblader
Tilstandsovervåking på rotorbladet er en sensitiv oppgave, spesielt når rotorenes diametre blir stadig større. Ved å velge riktig overvåking økes anleggets effektivitet, og viktige sikkerhetsfunksjoner som skal beskytte vindanlegget mot skader, blir ivaretatt. Rotorblader utsettes for ekstreme miljøpåvirkninger og påkjenninger. Fordi rotorbladene blir stadig lengre, øker også kravene til overvåking. Med Blade-Intelligence, systemet for modulær overvåking av rotorblader, tilbyr Phoenix Contact en helhetlig løsning for å øke effektiviteten til vindturbinen din.
Finn ut mer om de individuelle løsningene for modulær overvåking av rotorblader:
Optimalisert systemdrift takket være enkel, individuell tilpasning
Sensorene våre, som er spesialutviklet for bruk i vindanlegg, er ekstremt robuste. Selv under ugunstige forhold leverer sensorene alltid de dataene som kreves for effektiv og sikker drift til den tilkoblede kontrolleren. De er optimalt beskyttet mot ytre påvirkninger og designet for systemets levetid. Signalene fra de tilkoblede sensorene registreres av kontrolleren, behandles og videresendes avhengig av bruksområde.
Programvaren Blade Intelligence er spesialutviklet for bruk i vindturbiner, med fokus på enkel konfigurering og brukervennlig betjening under drift. Takket være den modulære strukturen kan programvaren enkelt tilpasses for systemutvidelser. Det betyr at brukergrensesnittet alltid forblir det samme for kundene - uavhengig av den individuelle systemkonfigurasjonen.
Løsningene planlegges direkte inn i det elektriske Design-in eller ettermonteres i eksisterende systemer. Begge alternativene er mulige. Retrofitting-varianten består av et ferdigtilpasset automasjonsskap som monteres i navet og som integreres i kontrolleren som finnes, via de eksisterende grensesnittene. Som opsjon overføres dataene direkte til operatøren via modemet. Ved nybygg implementeres nødvendig maskinvare som kontroller og I/O-moduler direkte i pitch-automasjonsskapene.
Løsning for gjenkjenning av is
Under visse klimatiske forhold dannes det is på rotorbladene, noe som kan føre til skader og fare for miljøet. Offisielle forskrifter krever derfor at vindturbinen skal stoppes i tilfelle ising. Pålitelig gjenkjenning av is minimerer nedetid. En velprøvd metode er å måle rotorbladenes vibrasjonsegenskaper. Vårt system for gjenkjenning av is er DNV-GL-sertifisert. Systemet avgjør om det skal fortsette å kjøre systemet eller om det skal slås av. Systemet gjenkjenner fravær av is ved stillstand, slik at systemet kan starte på nytt automatisk. Evalueringsenheten finnes som automasjonsskapløsning og som system som kan integreres.
Løsning for lastmåling
Rotorbladene er neuralgiske komponenter i en vindturbin. De er utsatt for store dynamiske krefter som kan forårsake strukturelle skader. Kontinuerlig overvåking av last og svingninger gjør at skader kan oppdages og utbedres tidsnok. Systemet vårt måler lastoppførsel og bøyemomenter ved hjelp av strekklapp ved bladroten. Dataene fra systemet muliggjør lastoptimalisert styring, noe som minimerer belastningen på skovlene. Lastkollektiver avslører endringer i rotorbladets struktur i løpet av hele levetiden. Evalueringsenheten finnes som automasjonsskapløsning og som system som kan integreres.
Løsning for lynstrømmåling
Lynnedslag forårsaker skader på rotorbladene og elektroniske feil i vindturbiner, noe som ofte ikke oppdages umiddelbart. Rotorbladene inspiseres derfor visuelt for lynnedslag. Systemet vårt måler og analyserer lynnedslag i rotorbladene, og kombinerer dataene med turbinens driftsparametere. Dette forbedrer beslutningsgrunnlaget for forebyggende vedlikeholdsarbeid og gir informasjon om hendelsesforløpet på bladet. Evalueringsenheten finnes som automasjonsskapløsning og som system som kan integreres.
Dine fordeler
- Økt avkastning takket være maksimal tilgjengelighet av vindturbiner med robuste komponenter, selv under ekstreme forhold
- Enkel installasjon i eksisterende systemer takket være åpne grensesnitt
- Optimalisert vedlikehold og reduserte kostnader takket være tidlig oppdagelse av skader
- Forenklet vedlikehold takket være fjerntilgang for tilpasning av konfigurasjonen
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.