Conmutación, medición y monitorización ❯ Monitorización de la energía Software de gestión de la energía Registrar, guardar y visualizar localmente El Energy Management Service - On-Premises es la solución perfecta para su monitorización de energía local. Benefíciese de un sistema que puede pedirse preconfigurado con funciones intuitivas y flexibles para una visualización y un análisis significativos de sus datos energéticos. Características principales • Diferentes licencias para 5, 10, 20, 50, 100 equipos de medición • EPC que pueden utilizarse: EPC 1502, EPC 1522 • Tipos de diagramas: diagrama circular, diagrama de líneas, diagrama de barras, diagrama de Sankey • Informes energéticos: tablas, diagramas • Medios asignables: electricidad, gas, aceite, agua, aire comprimido, temperatura, etc. Sus ventajas ✓ Acceso local a todos los datos energéticos, sin depender de servidores externos ✓ Sistema escalable de forma flexible sin costes recurrentes ✓ Sistema completo preconfigurado con detección automática de equipos y asistentes de configuración ✓ Monitorización transparente mediante paneles y elaboración de informes energéticos ✓ Sistema abierto para sus EnPI individuales y otras formas de energía como el gas y el agua 58 Phoenix Contact Recibir más información: Código web #3730