Tack vare det stora utbudet av kontakter för dataöverföring hittar du alltid rätt anslutning. Helt utan krångel – Phoenix Contact tillhandahåller alla apparatgränssnitt från en och samma leverantör. Med vår stora urval av konstruktioner, kodningar och polindelningar kan vi erbjuda en heltäckande lösning för kabeldragning med koppar och fiberoptik.
SPE-kretskortskontakter, konstruktion: SPE, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 2, material: LCP, anslutningstyp: SMD, kabelanslutning: rak, färg: svart, Single Pair Ethernet