Tack vare det stora utbudet av kontakter för dataöverföring hittar du alltid rätt anslutning. Helt utan krångel – Phoenix Contact tillhandahåller alla apparatgränssnitt från en och samma leverantör. Med vår stora urval av konstruktioner, kodningar och polindelningar kan vi erbjuda en heltäckande lösning för kabeldragning med koppar och fiberoptik.
Datakontakter
Världen blir allt mer sammankopplad. Det betyder också fler gränssnitt på enheten. Phoenix Contact erbjuder ett omfattande utbud med datakontakter: från RJ45, USB, HDMI och D-SUB till koaxial- och fiberoptikanslutningar och för SPE. Expertrådgivning och utmärkt service kring apparatanslutningar kompletterar sortimentet – den perfekta grunden för sammanlänkning av smart utrustning.
D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 1, för 15 signalkontakter, typ av kontakt hona, för crimpkontakter, rak, montering med 3-mm-hål, för montageramar och kåpor VS-09-...
D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 1, med 9 signalkontakter, typ av kontakt hona, bandkabelanslutning, vinklad, fastsättning med 3-mm-hål, för montageramar VS-09-...
D-SUB-kontakt, kapslingsklass: IP67, poltal: 5, material: Plast, anslutningstyp: Skruvanslutning, anslutningsarea: AWG 24- 12, kabelanslutning: vinklad, DeviceNet™
POWER-SUBCON-grunddel, för monteringssidan, skärmad, färg: grön
D-SUB-kontakt, 9-polig, hona, beläggning: 2, 3, 5, 7, 9; två M12-kabelingångar (A-kodade) under 90°. Bussystem: CAN, CANopen®. Termineringsmotstånd via separat M12-terminator.
RJ45-montageram för transceiver, IP67, för Push-Pull-lås, metall, för rektangulära monteringsöppningar, med tätning och fästskruvar
Fördelar
- Maximal flexibilitet med många typer av konstruktioner
- Enkel montering tack vare anslutningsteknik utan verktyg
- Brett användningsspektrum tack vare stöd av konventionella bussystem
- Hög säkerhet även i industrimiljöer tack vare standardiserade kontaktsystem
Whitepaper om fiberoptikteknik
Säker och tillförlitlig dataöverföring med hög hastighet via fiberoptik: Med denna teknik överförs data i form av ljus över långa avstånd. Läs vårt whitepaper för att ta reda på vilka fördelar detta medför. Ta reda på mer om de olika kabel- och fibertyperna och för vilka tillämpningar tekniken är lämplig.
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft
Konfigurator för kablar och ledningar
Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.
Nya produkter
Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj
Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.
Datakontakter för tillförlitlig kommunikation
Informera dig om vår mångfacetterade portfölj med datakontakter. Planera och implementera applikationer flexibelt med våra mångfacetterade och anpassningsbara anslutningslösningar för dataöverföring. Enastående tjänster för apparatanslutning kompletterar utbudet.
GameChangers för apparatanslutningen
Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.
Biobaserade produkter
Phoenix Contact utvecklar teknik och lösningar för en bättre framtid. Klimatskydd och miljöutsläpp som CO₂ är centrala utgångspunkter i vår hållbarhetsstrategi. Till exempel konverterar vi de första produkterna till biobaserad plast.
Upptäck vår produktportfölj med datakontakter
Kopparbaserade datakontakter
Kopparbaserade datakontakter
Komplexa automationsprocesser kräver stora datamängder med ständigt ökande överföringshastigheter. Nu kan du dra nytta av kraftfulla kontakter och kablar som kan konfektioneras på plats.
- Överföringshastigheter upp till 10 GBit/s
- Innovativa hybridkablage
- Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
- Med IDC-, Pierce- eller fjäderkraftanslutning
Säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET med RJ45-kontakter
RJ45-kontakterna möjliggör säkra anslutningar för Ethernet och PROFINET tack vare sina tryckfjädrar av rostfritt stål och en IP67-variant i Push-Pull-kapsling.
Kontakter för Single-Pair-Ethernet
Ethernet hela vägen med M8- och IP20-kontakterna i serien ONEPAIR för Single-Pair-Ethernet
Fiberoptisk datakabeldragning
Fiberoptikbaserade datakontakter
Höga överföringshastigheter, låg dämpning, ingen elektromagnetisk påverkan: fiberoptikkablar ingår i den moderna överföringstekniken för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Oavsett fibertyp eller gränssnitt hittar du rätt anslutningsteknik i vårt breda produktsortiment.
- Lösningar för IP20/IP65/67
- Fiberoptikkontakter med kontakttyp (mating face) ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
- Fibertyper POF, PCF och GOF (multi- och singlemode)
- Varianter med PC- och APC-slipning
- Fiberoptiska datakontakter i serien M17 MPO för dataöverföring i realtid i intelligenta el-nät
- Passande verktyg för varje fibertyp
Dataöverföring med hög hastighet med FDX 20
Spliceboxarna i serien FDX 20 för DIN-skenor förenar en kompakt konstruktion med tillförlitliga glasfiberanslutningar för felfri funktion på lång sikt.
Därför är vi rätt partner
Antalet anslutningar mellan maskiner, maskindelar och användare ökar. Det innebär att datamängden växer samtidigt som utrymmet är konstant. Med Phoenix Contacts rådgivningskompetens får du rätt lösning för ditt enhetsgränssnitt: Våra experter för datakommunikation hittar smarta lösningar för din tillämpning.
Vi lämnar dig inte i sticket vid planeringen. Under apparatutvecklingen bidrar vi t.ex. med snabbare förkonfigurering och 2D-/3D-data för din CAD-programvara. Supportpaketet innehåller även kostnadsfri varuprovsservice och tillförlitlig logistik som tack vare beställning online är tillgänglig över hela världen.
Phoenix Contacts förstklassiga kontakter är konstruerade för tillförlitlig enhetskommunikation under många år. Tack vare vår omfattande kompetens inom anslutningsteknik drar du nytta av innovativa lösningar och lång produkttillgänglighet. Internationella godkännanden och laboratorietestning som är mer omfattande än vad standarden kräver bekräftar våra produkters kvalitet.
Technical-Support-kanal på YouTube
Instruktionsvideos om våra datakontakter ger dig ett försprång vid hantering och montering av produkten.