PTV 4-QUATTRO OG - Genomgångsplint
1291900

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Överskådlig kabeldragning tack vare inmatning av ledare på sidan
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Push-in-anslutningsplintarna utmärker sig genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar