TMT 6 R - Skylt för plintar
0816498

Skylt för plintar, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforerad, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 16000, textfältets höjd: 6,35 mm, textfältets bredd: 6,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med hög och platt skyltspår
De perforerade märkremsorna kan lätt separeras och enkelt monteras med det medföljande verktyget.
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål