Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTV 2,5 GN - Genomgångsplint
1291485

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Överskådlig kabeldragning tack vare inmatning av ledare på sidan
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Push-in-anslutningsplintarna utmärker sig genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar