PAI-4 - Mätadapter
3030925
E-nummer: 2911639

Mätadapter, Petsäker i jackat tillstånd mot oavsiktlig direkt beröring enligt DIN EN 50274, för 4 mm-testkontakt och plintar med 8,2 mm-delning, poltal: 1, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Genom att mäthylsan har en liten ytterdiameter kan även beröringsskyddade säkerhetskontakter användas
Säker anslutning av mätproppar med 4 mm diameter i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter