Tillbaka till översikten

Funktionell säkerhet via trådlöst Ethernet

Överföra säkerhetssignaler utan kabel

Trådlösa lösningar används mer och mer inom industriautomation eftersom de är flexibla och säkra. Utnyttja fördelarna med trådlös kommunikation även i säkerhetsapplikationer. Med våra Bluetooth- och säkerhetsprodukter får du en TÜV-godkänd trådlös säkerhetslösning!

Trådlös överföring av säkerhetssignaler

Säkerhet med Bluetooth – så enkelt

Fördelen med kombinationen av säkerhet och trådlöshet

  • Enkel integrering i befintliga automationsnätverk
  • Säker överföring av säkerhetssignaler över långa avstånd
  • Lägre kostnader med en perifer eller mobil maskinkonstruktion

SafetyBridge-teknik med Bluetooth

Trådlös överföring av säkerhetssignaler  

Överföring av standard- och säkerhetssignaler

SafetyBridge-tekniken innebär möjligheten att trådlöst överföra alla säkerhetsrelevanta signaler på ett säkert sätt. Befintliga kablar kan ersättas med trådlös överföring utan att säkerhetsegenskaperna i säkerhetsapplikationen förändras.

Fördelar:

  • säker överföring av säkerhetssignaler över upp till 100 m (beroende på omgivningen)
  • säker dataöverföring med redundanta överföringskanaler och integrerad felkorrigering
  • För PL e- eller SIL 3-säkerhetsfunktioner

 

Mux-läge – en Plug-and-play-lösning

SafetyBridge I/O i Mux-läge  

Förkonfigurerade säkerhets- och Bluetooth-moduler

Söker du efter en trådlös lösning för en befintlig säkerhetsapplikation som klarar sig helt utan programmering?

Använd vår Plug-and-play-lösning med Ethernet-överföring och SafetyBridge I/O-moduler. Lösningen blir till ett multiplexersystem utan extra programkonfiguration med hjälp av ett SD-kort. En säker anslutning via Bluetooth utan extra investering.

Fördelar:

  • Enkel Plug-and-play-installation
  • Kräver ingen programmering, anslut bara SD-kortet
  • Överför säkerhetssignaler utan störningar
  • Säker dataöverföring även parallellt till WLAN-överföring

Tillbaka till översikten
Mjukvara
Safety i applikationen
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00