Jackbara kretskortskontakter

Jackbara kretskortskontakter

Kretskortskontakter används för att ansluta av ledare till kretskort för överföring av signaler, data och kraft. Tack vare delningar på 2,5 mm till 15 mm och strömstyrkor på upp till 125 A hittar du alltid en passande lösning för din apparat- eller apparatskåpsdesign i vårt COMBICON-program i klasserna XS till XL. Anslutnings- och installationsmetoderna för denna anslutningsteknik erbjuder hög flexibilitet för nästan alla tillämpningar.

Go to Product Detail Page for item 1757514
MSTBA 2,5/ 6-G - Kretskort-grunddel
MSTBA 2,5/ 6-G - Kretskort-grunddel
1757514

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: MSTBA 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1755752
MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskort-grunddel
MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 - Kretskort-grunddel
1755752

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1786756
MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR R56 - Kretskort-grunddel
MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR R56 - Kretskort-grunddel
1786756

Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 20, antal rader: 2, poltal: 10, antal anslutningar: 20, artikelserie: MCDN 1,5/..-G1-THR, delning: 3,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 56 mm bredd

Go to Product Detail Page for item 1757475
MSTBA 2,5/ 2-G - Kretskort-grunddel
MSTBA 2,5/ 2-G - Kretskort-grunddel
1757475

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTBA 2,5/..-G, delning: 5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1755820
MSTBVA 2,5/11-G-5,08 - Kretskort-grunddel
MSTBVA 2,5/11-G-5,08 - Kretskort-grunddel
1755820

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal: 11, antal anslutningar: 11, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1777992
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Kretskortsanslutning
1777992

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: MSTB 2,5/..-STF, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1778641
PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR R32 - Kretskort-grunddel
PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR R32 - Kretskort-grunddel
1778641

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: PTSM 0,5/..-HH-THR, delning: 2,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PTSM, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Go to Product Detail Page for item 1755778
MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - Kretskort-grunddel
MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 - Kretskort-grunddel
1755778

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 6, artikelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,9 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1757022
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning
MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Kretskortsanslutning
1757022

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: MSTB 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1754449
MSTB 2,5/ 2-ST - Kretskortsanslutning
MSTB 2,5/ 2-ST - Kretskortsanslutning
1754449

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: MSTB 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

  • Kompakt konstruktion: Största möjliga ledarareor vid små komponentstorlekar möjliggör anslutningskomfort även där det finns lite utrymme
  • Kontakter i flera rader: Anslut ledare på ett platssparande sätt i flera nivåer i grunddelar med flera plan
  • Innovativa låssystem: hög flexibilitet och säkra anslutningar tack vare skruv-, snäpp-in-, mellanfläns-, Click-and-Lock- och Lock and Release-lås
  • Mångsidiga kombinationsmöjligheter: inverterade kontakter och grunddelar för beröringsskyddade kretskortsutgångar och fritt hängande anslutningar
  • Tillförlitliga skåpsgenomföringar: anslutningar genom apparatväggen med hjälp av kontakter och grunddelar för väggmontering

Översikt över huvudegenskaperna

Kretskortskontakter används i apparater och apparatskåp. De består i regel av två komponenter: grunddelen som är fastlödd på kretskortet och kontakten. SKEDD-direktkontakten utgör ett undantag, eftersom den snabbt kan anslutas som en enskild komponent på kretskortet och sedan tas loss igen.

Kretskortskontakt

Ledararea 0,14 mm² (AWG 26) till 35 mm² (AWG 2)
Strömmar Upp till 125 A (IEC)/115 A (UL, B, C)
Spänningar Upp till 1000 V (IEC)/600 V (UL)
Anslutningstekniker Skruv-, fjäder-, spak- och crimpanslutning för olika anslutningsriktningar
Delning 2,5 till 15 mm
Kombinerbarhet Anslutningar från kretskort till kretskort, kabel-till-kort eller kabel-till-kabel, även som kundanpassade lösningar
Särskild monteringsteknik SKEDD-direktanslutningsteknik
Person med surfplatta i handen använder konfiguratorn för kretskortskontakter

Konfiguratorer för kretskortskontakter

Anpassa standardartiklar till dina behov med våra konfiguratorer. Välj färgvariant, märkning och kodningar. Konfiguratorerna erbjuder anpassningsalternativ från mer än 6000 tillgängliga artikelvarianter från 150 produktfamiljer.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Wallbox för laddning av elbilar

Tillförlitlig anslutningsteknik för dina kretskortsbaserade wallboxar Optimal anslutning av kraft och data

Med vår anslutningsteknik för kretskortsbaserade wallboxar och laddstationer kan du snabbt ansluta strömförsörjning, laddkablar och datakablar och enkelt installera dem på plats. Korta installationstider, permanent säkra anslutningar och låga underhållskostnader ökar tillgängligheten och lönsamheten för din laddinfrastruktur.

Nya produkter

Systemöversikt för kretskortskontakter i XPC-serien
Kretskortskontakt i serien FMCOR/W 1,5
Push-in-kretskortskontakter i PTS 0,5-serien för KNX-automation
Vridna kretskort-grunddelar i MC 1,5-serien för reflow-lödning
Inverterade kontaktkapslingar i serien I(D)MCC 0,5 med 2,54 mm delning för crimpteknik
Kompakta grunddelar i serien DMC 1,5

Kretskortskontakter med Push-X-teknik

Hög användarvänlighet för ledaranslutning

Den bekväma Push-X-ledaranslutningen är integrerad i kretskortskontakterna i XPC 2,5-serien. Push-X-teknologin gör det möjligt att ansluta flexibla och solida ledare snabbt och genom att trycka in dem nästan utan kraft.

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 16 A
  • Spänning upp till 320 V (300 V UL)
  • Ledarareor upp till 2,5 mm²
  • Delning 5,08 mm
  • 2- till 12-polig

Fördelar

  • Snabb ledaranslutning för alla typer av ledare med och utan trådändhylsa
  • Hög användarvänlighet tack vare direktanslutningsteknik utan verktyg eller kraftansträngning
  • Akustisk återkoppling vid ledaranslutning
  • Spakens läge visar anslutningens status
  • Kompatibel med COMBICON-kretskortskontakter med delning på 5,08 mm

Kretskortskontakt FMCOR/W 1,5

Ledaranslutning ortogonalt mot manövreringsriktningen

De nya kretskortskontakterna FMCOR/W 1,5 möjliggör bekväm ledaranslutning ortogonalt mot manövreringsriktningen. Kontakterna har push-in-anslutningar med färgkontrasterande funktionsknappar.

Huvudegenskaper

  • Delning 3,5 mm
  • Ström upp till 8 A
  • Spänning upp till 160 V
  • 2- till 16-polig
  • Tillgänglig med eller utan fläns och Lock and Release-spak
  • Ledaringång på kod- eller vågsidan

Fördelar

  • Ledaranslutningen som är ortogonal till manövreringsriktningen underlättar kabeldragningen för enheter som kan monteras på DIN skena
  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Intuitiv användning tack vare tryckknapp i avvikande färg

Push-in-kretskortskontakt

För KNX-automation

Med PTS 0,5-serien utökar Phoenix Contact sin portfölj för fastighetsautomation med kompakta kretskortskontakter för KNX-kommunikation. J-Y(ST)Y installationskablar (0,6 mm och 0,8 mm) kan anslutas utan verktyg med hjälp av push-in-anslutningen.

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 6 A
  • Spänning upp till 320 V
  • Delning: 5,75 mm
  • Ledardiameter upp till 0,8 mm
  • Push-in-anslutning
  • 2-polig
  • Fyra anslutningar per potential
  • THR-anpassade stiftlister, valfritt i tejp- eller kartongförpackning

Fördelar

  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Tydlig kontaktfördelning tack vare färgkodning
  • Idealisk för bussapplikationer: enkel, oavbruten vidarekoppling av potentialer

Vridna grunddelar i MC 1,5-serien

För automatiserad reflow-lödning

De nya vridna grunddelarna med 3,81 mm-delning kompletterar MC-serien med möjligheten att vrida kontakterna med 180°. THR-grunddelarna möjliggör reflowlödning, automatiserad bestyckning och minskade produktionskostnader.

Huvudegenskaper

  • Delning 3,81 mm
  • Ström upp till 8 A
  • Spänning upp till 160 V
  • 2- till 16-polig
  • Standardbenlängd: 1,9 mm
  • Material: högtemperaturplast LCP

Fördelar

  • Har utformats för att integreras i ytmonteringstekniska (SMT) lödningsprocesser
  • Hög flexibilitet för apparatdesign: en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip möjliggör användning över hela världen

Inverterade kontaktkapslingar

2,54 mm-delning för crimpteknik

De inverterade, enkelradiga och tvåradiga kapslingarna för kontakter i I(D)MCC 0,5-serien kompletterar portföljen med en kompakt 2,54 mm-delning. Detta möjliggör även kabel-till-kabel-lösningar med DFMC 0,5-anslutningssystemet. Olika crimpkontakter finns tillgängliga.

Huvudegenskaper

  • Ledarareor: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Ström upp till 6 A
  • Spänning upp till 160 V
  • Delning: 2,54 mm
  • 2- till 16-polig med 4 till 32 kontakter
  • En- eller tvåradiga varianter

Fördelar

  • Kostnadseffektiv anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
  • Tvåradigt arrangerade kontakter tillåter en hög packningstäthet vid kompakt yta
  • Liten storlek för utrymmeskritiska tillämpningar

Kompakta grunddelar i serien DMC 1,5

För automatiserad reflow-lödning

De nya reflow-lödbara grunddelarna med 3,5 mm delning utökar DMC-serien. Denna bygger enbart på den beprövade Lock and Release-tekniken. Använd denna teknik för intuitiv och robust låsning samt utmatning av kontakten från grunddelen utan kraftinsats.

Huvudegenskaper

  • Ström upp till 8 A
  • Spänning upp till 160 V
  • 2- till 20-polig
  • Delning: 3,5 mm
  • Standardstiftlängd: 2,0 mm och 2,6 mm
  • Material: högtemperaturplast LCP
  • Finns även som ”Tape-on-reel”-förpackning

Fördelar

  • Har utformats för att integreras i ytmonteringstekniska (SMT) lödningsprocesser
  • Finns som förpackningar för automatiserad Pick and Place-bestyckning
  • Liten komponentstorlek för utrymmeskritiska applikationer
  • Samma stiftlayout och utförande som befintliga DMC 1,5-grunddelar med integrerad skruvfläns och Lock and Release-lås

Alla produktlinjer i COMBICON-programmet Kretskortskontakter levereras med innovativ anslutningsteknik. Tack vare kompakta kretskortskontakter i produktlinjen XS till kraftkontakter i produktlinjen XL finns det alltid en lösning som passar din apparatdesign.

Kretskortskontakter i produktlinjen XS
Kretskortskontakter i produktlinjen S
Kretskortskontakter i produktlinjen M
Kretskortskontakter i produktlinjen L
Kretskortskontakter i produktlinjen XL
Kretskortskontakter i produktlinjen XS

Huvudegenskaper

  • För delningar från 2,5 upp till 3,5 mm
  • Anslutningsteknik med skruv-, push-in-fjäder- och crimpanslutning
  • Montering av grunddelar med våg- eller THR-lödning
  • Horisontella, vertikala och inverterade utföranden av kontakter och grunddelar
  • Kontaktanslutningar för kabel-till-kort, kort-till-kort och kabel-till-kabel
  • Skärmade utföranden för optimal dataöverföring

Kretskortskontakter i produktlinjen S

Huvudegenskaper

  • För delningar från 3,5 upp till 7,5 mm
  • Anslutningsteknik med skruv-, push-in-fjäder- och crimpanslutning
  • Montering av grunddelar med våg- eller THR-lödning
  • Horisontella, vertikala och inverterade utföranden av kontakter och grunddelar
  • Kontaktanslutningar för kabel-till-kort, kort-till-kort och kabel-till-kabel
  • Olika låsmöjligheter

Kretskortskontakter i produktlinjen M

Huvudegenskaper

  • För delningar från 5,0 upp till 7,62 mm
  • Anslutningsteknik med skruv-, push-in-fjäder-, crimp- och IDC-anslutning
  • Montering av grunddelar med våg- eller THR-lödning
  • Horisontella, vertikala och inverterade utföranden av kontakter och grunddelar
  • Parningar av kretskort med kretskort eller fritt hängande anslutningar
  • Kontaktblock för direkt fastsättning eller DIN-skenemontage
  • Individuell kodning för entydig tilldelning

Kretskortskontakter i produktlinjen L

Huvudegenskaper

  • För delningar från 6,35 upp till 10,16 mm
  • Anslutningsteknik med skruv- eller push-in-fjäderkraftanslutning
  • Montering av grunddelar med våg- eller THR-lödning
  • Kraftkontakter i kompakta delningar och med 600 V UL-godkännande
  • En mångfald av kombinationer genom beröringssäkra (inverterade) varianter och kapslingsgenomföringar
  • Låsning utan verktyg eller professionella skärmstöd
  • Individuell kodning för entydig tilldelning

Kretskortskontakter i produktlinjen XL

Huvudegenskaper

  • För delning till 15 mm
  • Kraftkontakter med skruvanslutning för en strömbelastningsförmåga upp till 125 A
  • Hög kontakttillförlitlighet genom integrerad stålfjäder
  • Standard med skruvfläns, säkra anslutningar även för tillämpningar som är utsatta för vibrationer
  • Låga tryck- och dragkrafter för smidig apparatanslutning
  • Inverterade grunddelar för en petsäker kretskortsutgång

3D-vy

Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i 360°-vy

Kretskortskontakter i LPC-serien med Push-in-fjäderkraftanslutning som kan manövreras med spak är särskilt lämpliga för applikationer inom förnyelsebar energi, batterilagring, automation och maskinbyggnation.

Se själv det mervärde som dessa kontakter erbjuder för utveckling och implementering av dina enheter i den intilliggande 3D-vyn.

Enkel kraftfördelning med kretskortskontakter i PC 6-serien

Det är lätt att ordna kraftfördelning för hela apparaten med kretskortskontakter PC 6/...-ST-BUS för energibussystem. Kontakterna gör att det går snabbt att montera ledare utan förbehandling.

Kretskortskontakter för THR- och SMT-lödning

Kretskortskontakter high density kan anslutas på ett säkert sätt till kretskortet med push-in-anslutning. Det integrerade lödankaret och det förgyllda kontaktsystemet möjliggör ett stabilt fäste och hög överföringssäkerhet.

Lösningar för fastighetsautomation med serien PTS clip

Kretskortskontakter i PTS-serien är perfekta för användning i fastighetsautomation. Den standardiserade isnäppningskonstruktionen gör att den kan monteras utan verktyg i tvådelade elektronikkapslingar. Anslutningen till kretskortet sker via prisvärda stiftlister.

E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Upptäck COMBICON-portföljens mångfald av produkter i detalj på mer än 500 sidor i den elektroniska produktkatalogen. På så sätt hittar du alltid rätt anslutningsteknik för överföring av signaler och data för din tillämpning.

Öppna E-katalogen
Olika kretskortsplintar och kretskortskontakter samt kraftkabelplintar

Lämpar sig idealiskt för många applikationer

Kretskortskontakter används främst där kretskort ska bestyckas flexibelt och där tekniken för kretskortsanslutningar måste kunna förändras beroende på tillämpning. De möjliggör en snabb montering av ledare – med push-in-anslutningen krävs inte ens specialverktyg. De är lätta att ansluta och avlägsna, vilket underlättar för reparation och underhåll. De används ofta för:

Växelriktare med kretskortskontakt
Frekvensomriktare med kretskortskontakt
Sensorer och säkerhetsbrytare
Enhet för fjärrövervakning
Kommunikationsenhet med kretskortsanslutningsteknik
Styrsystem med kretskortskontakt
Strömförsörjning med kretskortskontakt
Busskopplare med kretskortsanslutningsteknik
Antenn för mobilnät
Rum med batterilagringsmoduler
LED-belysningslist
Fastighetsautomationsstyrning med kretskortsanslutningsteknik
Elmotor med omriktare och kretskortskontakter

Anslutningstekniker

Produktprogrammet erbjuder en mängd anslutningsalternativ, från klassiska skruvanslutningar till bekväma push-in-fjäderkraftanslutningar. Respektive applikation avgör vilken anslutning som passar. Följande grundläggande anslutningsmetoder är möjliga – och många fler.

Bildexempel på en skruvanslutning med klämhylsa
Bild med exempel på en push-in-fjäderkraftanslutning
En push-in-anslutning som kan manövreras med spak visas som exempel
En crimpanslutning visas som exempel
En Pierce-anslutning visas som exempel
Bildexempel på en skruvanslutning med klämhylsa

Skruvanslutningen är underhållsfri och ger mycket flexibla och tåliga anslutningar av flera ledare. För semiindustriella applikationer som exempelvis fastighetsautomation och telekommunikation är anslutningar med trådskyddsbygel extra lämpliga. Med anslutningar med klämhylsa ansluter du industriella applikationer med höga krav på kontaktsäkerhet. För smala enhetsfronter och kretskortsrack är frontskruvanslutningen praktisk.

Mer om skruvanslutningar
Bild med exempel på en push-in-fjäderkraftanslutning

Med fjäderprincipen utförs ledaranslutning snabbt och utan verktyg, både push-in och skänkelfjäder. Massiva ledare och ledare med trådändhylsa sticks helt enkelt in i push-in-anslutningspunkten och lossas genom att den färgade knappen trycks in. Vid anslutning och vid lossning av fintrådiga ledare utan trådändhylsor kan anslutningspunkten öppnas med integrerade fjädertryckare.

Mer om push-in-anslutningar
En push-in-anslutning som kan manövreras med spak visas som exempel

Med push-in-anslutningen som kan manövreras med spak ansluter du kretskortskontakter och -plintar på ett säkert och komfortabelt sätt. Den färgmarkerade manövreringsspaken möjliggör en intuitiv installation. Hävarmsprincipen utan verktyg möjliggör en tidsbesparande anslutning och lösgöring av ledare med och utan trådändhylsa.

Mer om push-in-anslutningen som kan manövreras med spak
En crimpanslutning visas som exempel

Crimpanslutningen gör det möjligt att ansluta snabbt och kostnadseffektivt när ett stort antal ledningar måste kundanpassas. Anslutningen mellan ledare och crimpkontakt görs med en crimptång eller en crimpautomat. Därefter kan crimpkontakten snäppas in i kontaktkapslingen.

Mer om crimpanslutningar
En Pierce-anslutning visas som exempel

Pierce-anslutningen står för en säker anslutningsteknik utan förbehandling av ledarna. Kontakteringen sker genom att ledaren skjuts in i den specificerade styrningen i kontaktens transparenta täckplatta. När ändplattan stängs perforerar Pierce-anslutningen ledarens isolering.

Mer om Pierce-anslutning

Monteringssätt

Produktutbudet av kretskortskontakter och -grunddelar erbjuder lösningar för olika tillverkningsmetoder som t.ex. våglödning eller SMT-lödning. På så sätt kan du manuellt eller automatiskt bestycka kretskort och bearbeta dem processäkert.

Våglödning visas som exempel
Exempel på ytmonteringsteknik
Bilden visar ett exempel på THR-lödning (hålmontering)
Direktanslutningsteknik visas som exempel
SKEDD-direktanslutningsteknik visas som exempel
Våglödning visas som exempel

Våglödning är den klassiska lödningsmetoden för framställning av elektroniska moduler, som övervägande bestyckas med ledningsdragna komponenter. En lödkontakt sticker ut genom kretskortet och lödningen görs från kretskortets undersida.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
Exempel på ytmonteringsteknik

Ytmonteringsteknik (SMT) innebär ytmontering av komponenter. De bestyckas på kretskortets ovansida i lödpasta och löds med reflow-lödning. För detta krävs särskilda komponenter som har ytmonterade kontakter.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
Bilden visar ett exempel på THR-lödning (hålmontering)

Med hålmontering (THR-lödning) kan ledningsdragna komponenter av högtemperaturtåligt material integreras i SMT-reflow-processen. Här bestyckas de genomgående kontakterna i borrhålen som är fyllda med lödpasta för att sedan lödas med reflow-lödning.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
Direktanslutningsteknik visas som exempel

Direktanslutning är en lödfri monteringsteknik utan grunddel. Kontakten kontakteras direkt på tillhörande plattor längs kretskortskanten, så som planerades för kretskortet.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
SKEDD-direktanslutningsteknik visas som exempel

SKEDD är en innovativ monteringsteknik, som förbinder kretskortskontakter direkt till kretskortet via genomkontakterade borrhål. Monteringen sker utan verktyg och utan ytterligare en grunddel. Expansionsnitar säkerställer en tillförlitlig och vibrationssäker anslutning.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick

Komfortfunktioner för stor mångsidighet

Kretskortskontakter från Phoenix Contact erbjuder många komfortfunktioner och en stor mängd tillbehör för hög användarvänlighet vid anslutning och underhåll.

Låssystem som låsfläns, click-and-lock och lock-and-release
Inverterade kontakter och grunddelar
TWIN-kontakt gör att du kan ansluta två ledare till en pol
Integrerad stålfjäder
Låssystem som låsfläns, click-and-lock och lock-and-release

För att förhindra en alltför lätt lossning vid vibrationer rekommenderas en extra låsning: System som låsfläns, click-and-lock och lock-and-release låser automatiskt och utan verktyg. För alla effektklasser står alternativa utföranden med skruvfläns till förfogande.

Inverterade kontakter och grunddelar

Inverterade kontakter och grunddelar ger möjlighet att konstruera kretskorts- och apparatutgångar beröringsskyddat. Dessutom kan även anslutningar kretskort-kretskort och kabel-kabel realiseras på så sätt.

TWIN-kontakt gör att du kan ansluta två ledare till en pol

Beroende på storleken lämpar sig TWIN-kontakter för anslutning av två ledare till en pol även för vidarekoppling av signaler eller för potential- och strömfördelning.

Integrerad stålfjäder

Alla kontakter för kraftelektroniken har en integrerad stålfjäder – en säkerhetsfördel vid kraft- och temperaturvariationer. Den övre fjäderns ytterligare tryck på kontakten förhindrar kontaktkorrosion och säkerställer långtidsstabila kontakter.

COMBICON-portföljen

Hitta passande tillhörande detaljer

Hitta kompatibla tillhörande detaljer på nolltid. På de många produktdetaljsidor som redan finns, kan du avsnittet "Kompatibla produkter" klicka på "Passande tillhörande detaljer". Baserat på dina valda filter visas automatiskt de passande tillhörande detaljerna, som du kan förfina ytterligare.

Visningen av passande tillhörande detaljer är dynamisk och uppdateras automatiskt vid ändringar i portföljen. Tjänsten är tillgänglig för COMBICON-portföljen och utökas kontinuerligt till hela produktprogrammet för Phoenix Contact. Testa själv. Upplev hur effektiv vår nya funktion är.

CAE-data för PCB-utveckling

CAE-data för PCB-utveckling

Spara värdefull tid när du planerar och förverkligar din kretskortsdesign med våra kretskortsdata. Ladda ned och använd design-in-kompatibla ECAD-data i mer än 20 olika format för de vanligaste CAE-systemen för över 7 000 kretskortskontakter.