Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Crimpanslutning Crimpanslutning är en lödningsfri fogningsmetod som ger en snabb, extra tillförlitlig och automatiserad ledaranslutning.

Crimpanslutning

Fördelar

  • Variabel produktionsstart tack vare hel- eller halvautomation
  • Stabila förbindelser tack vare anslutningens höga draghållfasthet
  • Flexibel användning tack vare låga övergångsmotstånd
  • Enkel montering tack vare enkel tillverkningsövervakning
  • Lång livslängd genom en hög miljö-, vibrations- och stöthållfasthet

Crimpanslutningen i detalj

Crimpanslutning är särskilt effektivt för kundanpassning av stora mängder ledare. Anslutningen av ledare och crimpkontakter görs med en crimptång eller en crimpautomat. För den helautomatiska bearbetningen finns det bandade crimpkontakter.

Flera olika crimpanslutningar har etablerat sig. En viktig förutsättning för en tillförlitlig anslutning är att ledararean, crimpkontakten och crimpverktyget är anpassade efter varandra. Läggs ledaren in i crimpkontakten ovanifrån, och trycks kontakttungans kanter in i ledaren på båda sidor vid omformningen, är det en B-crimp. Solida ledare används vid O-crimp.

Eftersom crimpverktygen utsätts för ett visst mått av slitage måste crimpningsprocessen övervakas vid stora serier. Kraven på crimpanslutningar finns i DIN EN 60352-2. Kännetecken för kvaliteten på en crimpanslutning är anslutningens uppnådda draghållfasthet och att crimpkontakten är sprickfritt konstruerad. Crimpkontakter får inte förlängas på otillåtet sätt genom crimpningen, annars kommer de inte kunna snäppas in i kontaktledaren på rätt sätt. Kontakten lossas med ett upplåsningsverktyg. För mycket tunna ledare finns även monteringshjälp.

Crimpanslutningar för kretskortskontakter
Crimpanslutning på en M12-kontakt
Crimpanslutning för M17-M58-kontakter
Crimpanslutning för batteripolskontakter
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Crimpanslutningar för kretskortskontakter

Crimpkontakter i respektive kontaktserie kombineras med nästan alla grunddelar i den tillhörande serien. Ett särskilt kännetecken utgörs av den låga bygghöjden jämfört med andra anslutningsteknologier. Anslutningsriktningen löper parallellt med ledaraxeln. Det finns varianter med och utan skruv- resp. låsfläns samt varianter utan draghjälp.

Till kretskortsanslutningar
Crimpanslutning på en M12-kontakt

M12-kontakter med crimpanslutning övertygar tack vare ett litet platsbehov samt den prisvärda serietillverkningen. Crimpanslutningen gör det möjligt att ansluta snabbt och automatiserat när ett stort antal ledningar måste kundanpassas. Den extremt kompakta kontakten som kan kundanpassas passar till järnvägsapplikationer.

En viktig förutsättning för en tillförlitlig anslutning är att ledararean, crimpkontakten och crimpverktyget är anpassade efter varandra. Eftersom crimpverktygen utsätts för ett visst mått av slitage måste crimpningsprocessen övervakas vid stora serier.

Till M12-kontakter
Crimpanslutning för M17-M58-kontakter

För cirkulära kontakter för industriell användning erbjuder crimpanslutningen en hög elektrisk och mekanisk säkerhet, t.ex. mot vibrationer och termiska belastningar. Produktprogrammet cirkulära kontakter med crimpanslutning sträcker sig från signalkontakter i storlek M17 och M23 via hybridkontakter till kraftkontakter i storlek M17 till M58.

Till M17-M58-kontakter
Crimpanslutning för batteripolskontakter

Användningen av en crimpanslutning lönar sig främst när det behövs moduler i stora mängder i samma utförande. Fördelen med denna teknologi ligger i hastigheten och kvaliteten. Är anslutningsområdet, ledningen och verktyget väl avstämda efter varandra ger det en varaktigt stabil förbindelse.

Till batteripolskontakterna
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

Fastpoliga och modulära kontaktinsatser med crimpanslutning för jackbara industridon övertygar genom att anslutningspunkten kräver mycket lite plats samt genom den prisvärda serietillverkningen.

Phoenix Contacts stansat rullade crimpkontakter bearbetas snabbt och enkelt tack vare sin öppna crimpning. Förutom bandware för höga styckantal tillhandahålls även enkelkontakter för ett flexibelt fältmontage.

Till de jackbara industridonen