Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Spak-push-in-anslutning Spak-push-in-anslutningen använder sig av en enhandsmanövrerad vipparm och ger därför enkel och verktygslös anslutning av ledare med eller utan trådändhylsa.

Spak-push-in-anslutning av en kretskortsplint

Fördelar

  • Tidsbesparande ledaranslutning tack vare vipparmsprincip utan verktyg eller direktanslutningsteknik
  • Ledare lossas enkelt och utan verktyg, dessutom intuitiv manövrering tack vare olikfärgade manöverspakar
  • Tidsbesparande push-in-anslutning med spak i stängt läge
  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Tydliga spakpositioner ger tillförlitlig information om öppet eller slutet anslutningsutrymme

Spak-push-in-anslutning i detalj

Ledaren förs helt enkelt in i den öppna anslutningspunkten och ansluts säkert genom att spaken fälls ner över fjädern. Alternativt kan solida eller flexibla ledare med trådändhylsa tryckas in direkt om vipparmen är sluten. Spak-push-in-anslutningen kombinerar på så sätt fördelarna hos push-in-lösningen med spakmanövreringens fördelar. Den färgmarkerade vipparmen möjliggör en snabb och säker ledaranslutning, och en lika snabb och säker lossning igen.

Vår portfölj av spak-push-in-anslutningar


Spak-push-in-anslutning för kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Anslut ledare med och utan trådändhylsa bekvämt och utan verktyg: Raka och vinklade kretskortsplintar LPT/LPTA tillhandahålls i utföranden för areorna 2,5 mm², 6 mm² och 16 mm². Portföljen med kretskortsplintar LPC/LPC(H) omfattar produktlinjer för ledarareorna 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² och 16 mm².