Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Pierce-anslutning Pierce-anslutningen från Phoenix Contact är en säker anslutningsteknik som inte kräver förbehandling av ledare.

Pierce-anslutning av en kontakt

Fördelar

  • Tidsbesparande anslutningsteknik
  • Ledare behöver inte avisoleras eller förses med splitsskydd
  • Inga specialverktyg behövs

Pierce-anslutningen i detalj

Kontakteringen sker genom att ledaren skjuts in i den specificerade styrningen i kontaktens transparenta täckplatta. När locket stängs tränger Pierce-kontakterna genom ledarens isolering och ger en varaktigt säker ledaranslutning.

Pierce-anslutningen är tillförlitlig och sparar tid – idealt för en enkel installation i fält.

Vår portfölj med Pierce-anslutningar


M12-kontakter med pierce-anslutning

M8 och M12 kontakter

Kontakter som kan konfektioneras med Pierce-anslutning övertygar med ett utförande som är kompakt och samtidigt mångpoligt. Kontakteringen görs med ett kontaktstift som förs in axiellt i enkelledarna.