PT 2,5-PE/L/L/TG - Skyddsledarplint
1336387

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Skyddsledaranslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Genomgångsplan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Individuell och enkel bestyckning med frånskiljarpropp, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning
Uppfyller kraven i DIN EN 60947-7-2 eller IEC 60947-7-2 för skyddsledaranslutningar