CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00714cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Säkringspropp, Passar för plintar från en bredd på 5,2 mm med TG-Zone, märkspänning: 400 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Kontakt, säkringstyp: G / 5 x 20, monteringssätt: Jackat montage, färg: svart
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 10 A |