P-CO XL - Komponenthållarpropp
3036797

Komponenthållarpropp, för integrering av valbara moduler med upp till en diameter på 10 mm och en förlusteffekt på upp till 1 W, märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Kontakt, djup: 37,5 mm, bredd: 12,3 mm, höjd: 41,2 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringssätt: Jackbar (slot)

Produktdetaljer









Fördelar

Lämplig för diskreta byggelement med hög förlusteffekt
Lödfri fjäderkraftanslutning
Användbar i alla radplintar med isolationszon och medelstor märkmutter (...-TG)
Testad för spårbunden trafik