ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt
0808765

Märkbandsremsa platt, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, märkt på tvären: löpande tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. till 91 ... 100, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 6,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras