ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt
0810876

Märkbandsremsa platt, Remsor, vit, märkt, märkt på längden: udda tal 1-19, 21-39 osv. till 81-99, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 6,2 mm, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 6,15 mm, textfältets bredd: 5,15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Avvikande rastermått kan fås på förfrågan
Märkband-systemet ZBF med lågt skyltspår erbjuder märkning för radplintar och elektronikmoduler
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras