P-FU 5X20 LED 60-5 - Säkringspropp
3209251
E-nummer: 2910998

Säkringspropp, Passar för plintar från en bredd på 5,2 mm med TG-Zone, märkspänning: 250 V, märkström: 6,3 A, anslutningstyp: Kontakt, säkringstyp: G / 5 x 20, monteringssätt: Jackat montage, färg: svart

Produktdetaljer









Fördelar

Stor märkyta
Testuttag på båda sidorna av säkringen
Varianter med bipolär indikering
Kan användas som skydd mot överlastning och kortslutning